Strukturierte Füllkörper
ME-II Maschendrahtverpackung
Munters ME-II Wire mesh packing has enhanced self-wetting characteristics. These packings are particularly suited in separations that require many separation stages. ME- II Wire mesh packing is suitable for high vacuum & low liquid load applications.
Highlights
- High separation efficiency
- Low Pressure drops.
- Low liquid load applications.
- Improved turndown ratio
Produkte dieser Serie
Modell | Spezifische Fläche (m2/m3) |
---|---|
ME-II Drahtgeflecht CY | 750 |
ME-II Drahtgeflecht BX | 500 |
- Hoher Durchsatz (Typ „X“) oder Standard (Typ „Y“)
- In verschiedenen Stahlgüten erhältlich