Sensoren

Wasserzähler

Wasserzähler nach dem Multijet-Prinzip sind die kostengünstigsten, leistungsstärksten und langlebigsten Durchflussmessgeräte.

Höhepunkte

  • Das einzige bewegliche Teil, das Lüfterrad, steht in Kontakt mit dem Wasser für minimalen Verschleiß und höchste Zuverlässigkeit
  • Magnetisch angetriebene, abgedichtete Register
  • Die Variante mit Edelstahl-/ Glasgehäuse ist garantiert beschlagsfrei
  • Erhältlich in verschiedenen Größen (von 0,75" bis 2")

Produkte dieser Serie

ModellGewicht (kg)Betriebstemperaturbereich (°C)Bedienungsanleitung
RWM10 to 50Anzeigen

TitelDownload-Link
AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdfBedienungsanleitungEnglischAnzeigen
RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdfBedienungsanleitungEnglischAnzeigen
RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdfBedienungsanleitungEnglischAnzeigen