Installation und Erstinbetriebnahme von Entfeuchtungsgeräten
Absolute Sorgenfreiheit mit den Installations- und Erstinbetriebnahmeleistungen von Munters
Die korrekte Installation ist entscheidend für eine optimale Geräteleistung, den erfolgreichen Abschluss von Projekten und die Vermeidung eines übermäßigen Energieverbrauchs. Je nach Bedarf können unsere Experten Sie vor Ort bei jedem Schritt unterstützen: von der Auswahl der richtigen Geräte für Ihre spezifischen Anforderungen bis hin zur Überwachung des Installationsprozesses und der Inbetriebnahme des Systems, um optimale Auslegungsbedingungen zu erreichen. Bevor sie sich wieder auf den Weg machen, erklären sie Ihnen die verschiedenen Wartungspläne und helfen Ihnen beim Erstellen einer Liste mit kritischen Ersatzteilen. Für absolute Sorgenfreiheit sollten diese vorrätig sein, um mögliche Verzögerungen in der Lieferkette zu vermeiden.
Die qualifizierten Munters-Servicetechniker führen die Inbetriebnahme durch und validieren Ihr System. Ihr System muss die Garantiebestimmungen erfüllen: von der Inspektion der Installation bis hin zur Betriebs- und Systemintegrationsprüfung, einer Leistungsvalidierung mit der Munters Rotor Calculation (MRC)-Software sowie einer Basisschulung für Anwender, um die Betriebsleistung sicherzustellen. Nach dem Abschluss des Projekts erhalten Sie von Munters einen Systembericht.

Munters liefert schlüsselfertige Lösung und installiert sie im klimatisierten Papierlabor
Ahlstrom-Munksjö nutzt für die Klimaregelung in einem seiner Labore
seit einigen Jahren erfolgreich Entfeuchtungsgeräte von Munters.
Ahlstrom-Munksjö vertraute bei der Modernisierung des Labors
auf Munters, eine schlüsselfertige Lösung für das Luftbehandlungssystem
zu liefern, das zur Erfüllung der strengen Anforderungen erforderlich war, sowohl bei der
Gestaltung des Labors als auch bei der Inneneinrichtung. Dazu gehörten Wände, Decke, Böden und Beleuchtung.

Munters Rundum-Schutz in jeder Lebenszyklus-Phase
Ihre Anlage von Munters durchläuft während ihrer langen Lebensdauer vier Phasen. Unabhängig von der aktuellen Phase stellen unsere Serviceprodukte und -lösungen einen optimalen Betrieb und eine optimale Leistung sicher. Unser Angebot umfasst alles von der Installation und gründlichen vorbeugenden Wartung bis hin zu Aufrüstungen und hilft Ihnen beim Enwickeln des besten Lösungskonzepts, wenn Ihre Anlage erneuert oder ersetzt werden muss.