Nachrüstung und Aufrüstung von Entfeuchtungsgeräten
Steigern Sie die Leistung Ihrer Geräte
Unsere Services für die Nachrüstung und Aufrüstung zielen darauf ab, Ihr bereits vorhandenes Entfeuchtungsgerät zu revitalisieren, seine Leistung zu optimieren und seine Lebensdauer weit in die Zukunft zu verlängern. Wir können Sie auch dabei unterstützen, Ihr vorhandenes System an neue Ziele anzupassen, indem wir den Funktionsumfang erweitern.
Unsere Servicetechniker helfen Ihnen dabei, die Lebensdauer Ihres Gerätes zu verlängern und seine Leistung mithilfe verschiedener Techniken zu verbessern.
Das sind zum Beispiel:
- Umrüstung der Steuerung
- Rotor-Energierückgewinnung
- Komplettüberholung von Klimageräten (AHU)
- Aufrüstung des Prozessventilators
- Umstellung auf andere Energiequellen
- Ventilator-Aufrüstung bei Klimageräten
- Aufrüstung des Rotors

Umrüstung der Steuerung
Rüsten Sie die Steuerungen in Ihren vorhandenen Entfeuchtern um, damit Sie alle Vorteile der Munters AirC-Steuerung nutzen können. AirC ist als standardmäßiges Steuerungssystem in den meisten größeren Entfeuchtungssystemen enthalten, die heute von Munters hergestellt werden. Es bietet vielfältige Vorteile, zum Beispiel:
- Der Systembetrieb wird präziser und energieeffizienter
- Bessere Kommunikation mit der GLT
- Möglichkeiten zur Vernetzung mit Munters-Geräten
- Einfaches Softwaresystem mit benutzerfreundlicher Oberfläche
- Möglichkeit der Messwertaufzeichnung
Rotor-Energierückgewinnung
Haben Sie ein älteres Entfeuchtermodell von Munters und möchten Sie dessen Energieverbrauch senken? Unsere fachkundigen Servicetechniker helfen Ihnen gerne weiter. Die Nachrüstlösungen von Munters wurden entwickelt, um den Energieverbrauch älterer Geräte zu minimieren und für die kommenden Jahre einen energieeffizienten Betrieb sicherzustellen.
Da der größte Teil der für die Entfeuchtung erforderlichen Energie für die Erwärmung des Regenerationsluftstroms verwendet wird, lassen sich erhebliche Energieeinsparungen erzielen, indem man diese Energie aus dem Regenerationszyklus zurückgewinnt. Wenn ein vorhandenes Entfeuchtungssystem mit der Spültechnologie von Munters ergänzt wird, reduziert sich die Regenerationsenergie um bis zu 30 %. Die Amortisation wird normalerweise innerhalb von zwei Jahren erreicht.
Ventilator-Aufrüstung für Klimageräte
Reduzieren Sie den Energieverbrauch von Klimageräten (AHUs) drastisch. Ersetzen Sie ältere Ventilator- und Motorbaugruppen mit Riemenantrieb, die an der Zu- und Abluftseite eines Klimageräts montiert sind, durch ein Ventilatorfeld, das aus energieeffizienteren elektronischen Gleichrichtergebläsen (EC-Gebläsen) besteht. Wenn Sie sich für eine Aufrüstung Ihrer Klimageräte entscheiden, anstatt sie komplett zu ersetzen, sparen Sie Zeit, Geld und Ressourcen.
Hauptvorteile
- Gleicher Luftstrom bei 30-60 % weniger Energie
- Ein bedeutend größerer Wirkungsgrad ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen durch eine geringere Ventilatordrehzahl
- Niedrigere Wartungskosten, da keine Riemen ausgewechselt und keine Lager geschmiert werden müssen
- Weniger CO2-Emissionen helfen dabei, Ihre Umweltziele zu erreichen

Aufrüstung des Prozessventilators
Unsere Servicetechniker können Ihnen dabei helfen, den Energieverbrauch zu senken, indem sie in älteren Entfeuchtern verbaute Wechselstrommotoren und Zentrifugalventiloren durch neue EC-Ventilatorwände ersetzen. Diese Aufrüstung führt zu Energieeinsparungen von mindestens 50 % und amortisiert sich in weniger als zwei Jahren. Die vielseitigen Ventilatorwände lassen sich in verschiedenen Konfigurationen anordnen, was Flexibilität bei der Installation bietet.

Umstellung auf andere Energiequellen
Lassen Sie sich von unseren Servicetechnikern dabei unterstützen, Ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Ihren gesamten CO2-Fußabdruck zu reduzieren, indem Sie eine gasbefeuerte Regenerationswärmequelle durch einen elektrischen Erhitzer ersetzen. Diese Lösung ist besonders dort attraktiv, wo das Stromnetz durch erneuerbare Energiequellen gespeist wird und Anreize für deren Nutzung bestehen.

Komplettüberholung von Klimageräten (AHU)
Als Alternative zum Austausch bieten wir eine AHU-Komplettüberholung an, die neue Türen, Gehäuseteile, Komponenten und Ventilatoren umfasst. Bei Bedarf kann das Gerät für neue Anforderungen umgerüstet werden, wenn zum Beispiel zusätzlich Filtration oder Wärmerückgewinnung erforderlich ist.
Die Überholung kann in verschiedenen Phasen stattfinden, weshalb das Klimagerät während des gesamten Prozesses in Betrieb bleiben kann. Meist wird diese Vorgehensweise bevorzugt, weil sie die Betriebszeit für nachgeschaltete Aktivitäten oder Prozesse maximiert. Die von uns angebotene Komplettüberholung ist bei allen Klimageräte-Marken und -Modellen möglich, unabhängig von Alter, Typ, Hersteller oder Standort.

Aufrüstung des Rotors
Sorptionsrotoren sind weithin als die energieeffizienteste Technik zur Schaffung von Umgebungen mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit anerkannt. Wenn Sie die Leistung eines vorhandenen Entfeuchters erweitern möchten, geschieht dies am effizientesten und kostengünstigsten über eine Aufrüstung des Rotors.

Aufrüstung des Rotors
Sorptionsrotoren sind weithin als die energieeffizienteste Technik zur Schaffung von Umgebungen mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit anerkannt. Wenn Sie die Leistung eines vorhandenen Entfeuchters erweitern möchten, geschieht dies am effizientesten und kostengünstigsten über eine Aufrüstung des Rotors.

Munters Rundum-Schutz in jeder Lebenszyklus-Phase
Ihre Anlage von Munters durchläuft während ihrer langen Lebensdauer vier Phasen. Unabhängig von der aktuellen Phase stellen unsere Serviceprodukte und -lösungen einen optimalen Betrieb und eine optimale Leistung sicher. Unser Angebot umfasst alles von der Installation und gründlichen vorbeugenden Wartung bis hin zu Aufrüstungen und hilft Ihnen beim Enwickeln des besten Lösungskonzepts, wenn Ihre Anlage erneuert oder ersetzt werden muss.