Verdunstungsbefeuchtung und -kühlung

Das richtige Innenklima schaffen

Die Lösungen zur (adiabatischen) Verdunstungsbefeuchtung und -kühlung von Munters tragen zu einem günstigen Raumklima in Industrie-, Büro- und Gewerbegebäuden bei. Die richtige relative Luftfeuchtigkeit zum Vermeiden von statischer Elektrizität und staubbedingten Problemen gewährleistet das Wohlbefinden der Gebäudenutzer. Der Einsatz eines Verdunstungsbefeuchtungs- und Kühlsystems vereinfacht die Temperatur- und Feuchteregelung und senkt den Energieverbrauch.

Die Munters-Lösungen:

  • Steigerung der Produktionsqualität und Senkung von Produktionsausschuss
  • Schaffung eines gesünderen Raumklimas
  • Präzise Temperatur- und Feuchtigkeitswerte
  • Geringere Betriebskosten bei einigen Anwendungen

Der nachhaltige Weg zur optimalen Luftfeuchtigkeit

Munters gehört zu den Weltmarktführern für energieeffiziente Verdunstungsbefeuchtungslösungen. Unsere hygienischen Klimatisierungslösungen werden mit nachhaltigen Energiequellen betrieben. Verdunstungsbefeuchter und -kühler von Munters beschleunigen den Prozess der natürlichen Verdunstung, um ein gesundes, produktives und nachhaltiges Raumklima zu schaffen.

Weitere Informationen

Geprüfte Sicherheit

Wie funktioniert das?

Verdunstungsbefeuchtungs- und -kühlsysteme verwenden ein Verfahren, bei dem Wassermoleküle zur Luft hinzugefügt werden, um die relative Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und die Temperatur zu senken. Je nach Ihrer spezifischen Anwendung kann das Ziele sein, eine höhere Luftfeuchtigkeit zu erreichen oder die Temperatur zu senken.

Kühlungsnutzen berechnen

Vergleichen Sie die leistungsstarken Verdunstungsmedien im GLASdek GX40 von Munters mit anderen Standardmarken der Branche, um zu sehen, wie sich die Investitionen und Kosten jährlich sowie über einen Zeitraum von 10 Jahren entwickeln.

Klimaregelung das ganze Jahr über

Mit den Jahreszeiten ändert sich auch die Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich, da die aufbereitete Raumluft von draußen stammt. Im Winter sinkt drinnen die Luftfeuchtigkeit, was zu trockener Haut, juckenden Augen und Hustenreiz führt, wenn sie nicht im richtigen Bereich gehalten wird. Wenn sie nicht behandelt wird, kann sehr feuchte Sommerluft das Wachstum von Bakterien und Schimmel begünstigen und luftgetragene Mikroorganismen und Schadstoffe in Gebäuden verbreiten.

Produktübersicht

Entdecken Sie unsere Serie mit energieeffizienten Verdunstungsbefeuchtern, die für alle Klimazonen, Innenräume und Anwendungen entwickelt wurden. Sie sind für alle Bedingungen geeignet und wir können unsere Lösungen an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.