Would you prefer to visit the website in this country and language?

Das perfekte Klima

Die Entfeuchtungslösungen von Munters für die Lebensmittelverarbeitung gewährleisten höchste Produktqualität, Energieeinsparungen und optimierte Produktivität in Lebensmittel- und Getränkeanwendungen. Unsere Klimatisierungssysteme für die Landwirtschaft steigern die Produktivität und verbessern die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere zu den geringsten Kosten.

Anwendungen in der Lebensmittel- und Landwirtschaft

Optimieren Sie Ihre Futterverwertungsquote (Feed Conversion Ratio, FCR)

Für den Landwirt ist die Optimierung seiner Futterverwertungsquote (FCR) der Schlüssel zur Gewinnmaximierung. Die Kosten für Tierfutter machen 60-70 % Ihrer gesamten Produktionskosten aus, so dass selbst kleine Änderungen der FCR einen erheblichen Einfluss auf Ihre finanziellen Margen haben können.

Munters ist auf energieeffiziente Klimatisierungssysteme spezialisiert, die ein optimales Wachstum und eine optimale Entwicklung für die Geflügel-, Schweine- und Milchviehproduktion fördern. Unsere Klimatisierungssysteme helfen Ihnen, die richtigen Umgebungsbedingungen in Innenräumen aufrechtzuerhalten, um eine optimierte FCR zu erreichen. Mit einer breiten Palette an Produkten und Anwendungstechnologien können wir genau das richtige Klima für Ihre spezifischen Bedürfnisse schaffen.

Kontrollieren Sie die Feuchtigkeit in Ihrer Produktionsumgebung

Eine wirksame Überwachung der Kondensation ist bei der Planung und dem Betrieb von Lebensmittelverarbeitungsanlagen unerlässlich. Durch die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit können Sie den Taupunkt senken, Kondensation verhindern und das Wachstumspotenzial von Mikroorganismen reduzieren.

Die Temperaturregelung allein reicht nicht aus, da einige Mikroben extreme Temperaturen überleben können. Eine Feuchteregelung von weniger als 50 % rF ist erforderlich, um jegliches mikrobielle Wachstum zu stoppen und die Übertragung von Viren mit Lipidhülle zu reduzieren. Die Entfeuchtung von Munters hält zusätzlich zur Desinfektion und Temperaturregelung Bakterien und Schimmel fern.

Verbesserte Hygiene und Arbeitssicherheit

Durch die Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit können Sie Kondensation verhindern und das Wachstum von Schimmel und Pilzen erheblich reduzieren. Dieser koordinierte Ansatz kann Ihnen helfen, Hygienevorschriften wie HACCP einzuhalten und ein komfortableres, sichereres und gesünderes Klima für Ihre Mitarbeiter zu schaffen. 

Geld sparen und die Umwelt schonen 

Erhalten Sie die energieeffizienteste Lösung zur Feuchteregelung mit der Sorptionsentfeuchtung von Munters. Unsere Rotormedien sorgen für eine bis zu 100 % höhere Effizienz bei der Wasseradsorption, und die Power Purge™-Technologie kann den Energieverbrauch um bis zu 30 % senken. Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck mit Munters.

Produkte – Nahrungsmittel und Landwirtschaft

Zusätzliche Tropfenabscheider

Dreh-/Dralllamellentyp

AirC Connect

Regler und Automatisierungszubehör

AirProTec

Frischluftfilter

„Wir haben einen erheblichen Produktivitätszuwachs, zusätzlich zu den Energieeinsparungen, die sich auf etwa fünf Millionen kWh pro Jahr belaufen. Die Qualität unserer Schokoladenlinsen hat sich verbessert, da die Farben besser sind, wenn die Schokoladenlinsen mit entfeuchteter Luft statt mit erhitzter Luft getrocknet und poliert werden. Das Produkt hat also zusätzlich zu den enormen Energieeinsparungen auch noch einen Mehrwert erhalten“,

Kent Egsgaard, Betriebsleiter

Carletti

Was Sie von Munters bekommen

Munters-Services für verbesserte Betriebsabläufe

Die Klimatisierungslösungen von Munters verbessern den Betrieb. Produktqualität, Energieeffizienz, Schimmelprävention, Sicherheit der Mitarbeiter und Maximierung der Betriebszeit sind dank der Geräte und Services von Munters möglich.

Wir sind Ihr Partner für fachmännische Installation, Start-up- und Inbetriebnahme-Services, proaktive Wartungspläne und anpassbare Serviceverträge. Wir verstehen Ihre Herausforderungen und sorgen für betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit bei gleichzeitiger Optimierung der Geräteleistung.

Verlassen Sie sich auf den erstklassigen Service von Munters, der sich für Spitzenleistungen und Kundenzufriedenheit einsetzt und die Zuverlässigkeit und Leistung Ihrer Klimageräte optimiert.

Engagierter Support für Ihren Betrieb

Munters kennt die Herausforderungen, mit denen Kunden aus der Lebensmittelbranche konfrontiert sind, wie z. B. unzureichende Informationen über die Leistung der Geräte und ein hoher Energieverbrauch. Wir können die betriebliche Effizienz verbessern und eine nachhaltige Leistung mit maßgeschneiderten Klimatisierungslösungen sicherstellen.  

Verlassen Sie sich auf Munters, wenn es um den erstklassigen Support für Ihre Klimatisierungsgeräte geht. Mit unserem Engagement für Exzellenz und Kundenzufriedenheit können Sie sich auf uns verlassen!