Lösungen für die Schadstoffkontrolle und VOC-Reduzierung
Zeolith-Basiseinheit (BU)
Die Munters Zeolith-Basiseinheit besteht aus einer Rotorkassette mit Dichtungen, Motor und Gehäuse für den Munters Zeolith-Rotor. Platzieren Sie den hydrophoben Zeolith-Rotor in der Basiseinheit für eine hochwirksame VOC-Reduzierung, die schädliche Dämpfe und Lösungsmittel aus der Luft entfernt und gleichzeitig Energie spart.
Highlights
- Zuverlässige Reduzierung der VOC-Emissionen
- Minimale Energiekosten
- Korrosionsbeständigkeit
- Leichte, robuste Konstruktion
- Kundenspezifisch anpassbar
- 100 % feuerfest
- Keine Lösungsmittelablagerungen
Produkte dieser Serie
Modell |
---|
BU 1500 |
BU 2190 |
BU 2446 |
BU 2946 |
BU 3546 |
BU 4200 |
BU 4800 |