Recuperación de energía

Recuperación de energía con soluciones de intercambiadores de calor aire-aire de alta temperatura
¿Está desperdiciando la energía de sus procesos industriales? Los sistemas de recuperación de calor de alta temperatura de Munters son eficientes y duraderos y soportan los efectos de las altas temperaturas y los entornos de funcionamiento exigentes. Ayudan a reducir las emisiones de carbono y se amortizan rápidamente.
Como líder del sector, Munters sigue siendo pionero en intercambiadores de calor y sistemas de recuperación de calor industriales. El desarrollo y las pruebas continuos, los amplios conocimientos sobre aplicaciones y más de 100 000 instalaciones logradas son una garantía de que podemos ayudarles con su aplicación.
Las soluciones de Munters:
- Bajos costes energéticos
- Reducción de la huella de carbono
- Reducción de emisiones
- Resistente a condiciones adversas
- Diseños personalizados disponibles

Soluciones de recuperación de calor aire-aire muy eficientes y robustas
Las soluciones de recuperación de calor aire-aire de Munters son muy eficientes y robustas y se utilizan mucho en las industrias alimentaria, farmacéutica, química y de automoción, entre otras. Hay tres tipos de intercambiadores de calor disponibles:
- Lámina doblada: Serie Z-Duct® (hasta 204 °C/400 °F)
- Placa soldada: Thermo-Z® (hasta 760 °C/1400 °F)
- Tubulares soldados: Thermo-T® (hasta 1093 °C/2000 °F)
Los diseños personalizados pueden incluir múltiples configuraciones de flujo de aire, separación variable de placas y otras opciones para lograr la eficiencia de transferencia de calor y el diferencial de presión deseados en un tamaño específico. Los sistemas de recuperación de calor industrial de Munters recuperan el 60-80 % del calor residual de los procesos, lo que ofrece un rápido retorno de la inversión. Estos intercambiadores de calor para la recuperación de energía también ayudan a reducir su huella de carbono al reducir el consumo de combustible. En otras palabras, son beneficiosos para sus resultados y a sus credenciales medioambientales.