Control de la humedad para la conservación y el almacenamiento
Los museos, almacenes, archivos y otras zonas de almacenamiento deben mantener la humedad en niveles adecuados para conservar productos y objetos valiosos, a la vez que se mantienen controlados los costes energéticos. Las soluciones de deshumidificación de Munters pueden controlar la humedad en las zonas de almacenamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, protegiendo estos artículos contra los daños causados por la humedad.
Una vez que se producen daños por humedad, es difícil, si no imposible, restaurar los objetos y los productos valiosos. El calor es un método habitual para intentar controlar los daños causados por una humedad relativa alta. Pero la temperatura en sí no afecta a la calidad de los materiales (excepto en el caso de algunos líquidos). En función de las condiciones exteriores, la humedad relativa en un edificio calefactado fluctuará entre el 20 y el 70 %, lo que hace que este método sea costoso e ineficaz. Usar un deshumidificador para la conservación de artículos valiosos permite controlar la humedad relativa, manteniéndola constante durante todo el año, independientemente de las condiciones exteriores. Además, minimizar el uso del calor ayuda a proteger los materiales almacenados. El uso de deshumidificadores en lugar de calentadores para controlar los niveles de humedad permite lograr un ahorro energético de entre el 30 y el 70 %.
Las soluciones de Munters:
- Climatización interior constante durante todo el año
- Conservación de objetos y productos
- Control del moho, las bacterias y la corrosión
- Reducción de los contaminantes del aire interior
- Buena calidad del aire interior
- Bajos costes energéticos
Conservación de objetos
Las soluciones de deshumidificación de Munters protegen objetos importantes en archivos, museos, bibliotecas, colecciones y otras instalaciones, creando y manteniendo un ambiente de almacenamiento controlado durante todo el año. Para evitar daños por humedad, controlen los niveles de humedad en cualquier sitio en el que se almacenen objetos de papel, algodón, madera, piel, metal, película u otros materiales sensibles.
Otros materiales pueden deformarse y contraerse si se almacenan en un ambiente demasiado seco. Sin un nivel de humedad adecuado, algunos objetos de los museos pueden volverse frágiles y dañarse. Por lo tanto, es esencial mantener las condiciones ambientales adecuadas para mantener los productos sensibles a la humedad en su mejor estado. Munters ofrece una amplia gama de humidificadores y otros productos para crear un ambiente perfecto en las zonas de almacenamiento, que se pueden integrar en sistemas de tratamiento del aire o instalar como unidades independientes.
Recomendaciones para los niveles de humedad adecuados para diferentes materiales:
- Película de acetato: 35 °F, 30-40 % HR
- Película a base de nitrato: 36 °F, 20-30 % HR
- Papel: 65-70 °F, 30-50 % HR
- Los materiales inestables pueden necesitar condiciones de almacenamiento más estrictas.

Deshumidificación de almacenes
El exceso de humedad también causa problemas de moho, óxido, corrosión, podredumbre y plagas de insectos, lo que provoca daños costosos y molestos en muchos productos almacenados habitualmente, como metales, polvos, alimentos, electrónica y ropa, por no mencionar el equipo de las instalaciones de almacenamiento. Se requiere un control de la temperatura y la humedad del almacén. Un deshumidificador para almacenes de Munters mueve el aire cargado de humedad hacia el exterior o condensa la humedad en agua, lo que garantiza que los productos almacenados se mantengan en condiciones óptimas.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de productos diseñados para una conservación energéticamente eficiente.
Productos - Conservación
«La fiabilidad es importante. Optamos por una sustitución directa y no pensamos en recurrir a nadie más. Esta es nuestra zona de almacenamiento más crítica y necesitamos un sistema en el que podamos confiar. Sabemos que podemos confiar en Munters».
Stuart Walpole, Responsable de procesos
Floranova