Soluciones de enfriamiento para granjas de ponedoras
En regiones con climas cálidos o áreas donde las granjas de ponedoras necesitan enfriamiento durante determinados periodos, mantener un rango de temperatura óptimo es vital para garantizar el bienestar y la productividad de sus aves. Aquí encontrarán soluciones de enfriamiento innovadoras diseñadas específicamente para productores de ponedoras con granjas en climas cálidos. Desde sistemas de enfriamiento evaporativo y sistemas de control de la climatización digitales avanzados hasta estrategias de circulación de aire mejoradas, Munters les proporcionará información y orientación valiosas para ayudarles a crear un ambiente cómodo que favorezca la salud y el rendimiento de sus animales.
Sistemas de enfriamiento evaporativo para ponedoras
Los sistemas de enfriamiento evaporativo, como los paneles CELdek® de Munters, ofrecen una solución eficiente para reducir el estrés por calor en las granjas de ponedoras. Estos paneles funcionan utilizando el efecto de enfriamiento natural de la evaporación del agua para reducir las temperaturas en la granja avícola. A medida que el aire caliente pasa a través de los paneles húmedos, evapora el agua y hace circular aire más frío por toda la granja.
Los paneles de enfriamiento evaporativo son rentables, energéticamente eficientes y respetuosos con el medioambiente, lo que los convierte en una excelente opción para su uso en granjas de ponedoras en regiones con climas cálidos.
Descubran los paneles de enfriamiento evaporativo CELdek®
Mantenimiento de un rango de temperatura óptimo para las ponedoras en climas cálidos
Cuando se trata de lograr un control preciso de la temperatura en granjas de ponedoras en climas cálidos, ONE de Munters es la solución definitiva. Es uno de los sistemas de control de la climatización más avanzados para la industria avícola que proporciona a los agricultores capacidades de gestión y control incomparables. Dado que la agricultura moderna requiere una optimización y accesibilidad constantes, ONE de Munters ayuda a satisfacer estas exigencias y lleva su experiencia agrícola a un nuevo nivel.
Descubran las ventajas del control preciso, la accesibilidad y las funciones avanzadas que ONE de Munters aporta a su granja. Pónganse en contacto con nosotros hoy mismo para descubrir cómo ONE de Munters puede transformar sus explotaciones avícolas.
Mejora de la circulación del aire para combatir el exceso de humedad en las granjas de ponedoras en climas cálidos
En regiones con climas cálidos, el exceso de humedad plantea un reto para las granjas de ponedoras. Una circulación eficaz del aire es vital para controlar los niveles de humedad y evitar los impactos negativos del exceso de humedad. La implementación de un sistema de ventilación bien diseñado con extractores de aire, entradas de aire y ventiladores de circulación puede ayudar a mejorar el movimiento del aire, eliminar el aire viciado y mejorar el flujo de aire fresco. Estas soluciones de ventilación funcionan en conjunto para mejorar la calidad del aire, evitar la acumulación de humedad y mantener unos niveles de humedad óptimos para sus ponedoras.
Descubran las soluciones de ventilación eficaces de Munters para ponedoras

Cómo evitar el estrés por calor en las ponedoras
El estrés por calor es una preocupación importante en las granjas de ponedoras en regiones con climas cálidos. La implementación de controladores y sensores digitales puede ayudar a evitar el estrés por calor mediante la supervisión continua de los niveles de temperatura y humedad. Estos dispositivos proporcionan datos en tiempo real y activan respuestas automatizadas, como el ajuste de las tasas de ventilación o la activación de los sistemas de enfriamiento cuando se superan los umbrales. Al gestionar de forma proactiva el estrés por calor, pueden proteger la salud, el bienestar y la productividad de sus ponedoras, garantizando una producción óptima de huevos, incluso en condiciones climáticas complicadas.
Maximicen el rendimiento de las ponedoras en climas cálidos con Munters
La implementación de sistemas de enfriamiento eficaces en las granjas de ponedoras es crucial para mitigar el estrés por calor, mantener unos niveles de temperatura óptimos y mejorar la producción de huevos. Los paneles de enfriamiento evaporativo, los sistemas de control de la climatización digitales, los sistemas de ventilación y los dispositivos de monitorización contribuyen a crear un entorno cómodo y productivo para sus ponedoras. Al invertir en estas soluciones de enfriamiento, pueden mejorar el bienestar de sus aves , mitigar los impactos negativos del estrés por calor y garantizar una explotación de ponedoras exitosa y sostenible.