Sistemas de climatización digital para invernaderos

Entren en el mundo de la gestión avanzada de invernaderos con sistemas de control digitales. Descubran cómo la tecnología les permite ajustar cada aspecto del ambiente de su invernadero para un crecimiento óptimo de las plantas.

Optimicen la ventilación con el sistema de control de la climatización ecológico de Munters
Conseguir el flujo de aire perfecto en su invernadero es muy sencillo con el sistema de control de la climatización ecológico de Munters. Este sistema inteligente proporciona un control preciso de la ventilación y la circulación del aire. Pueden gestionar las ventilaciones, controlar la circulación del aire y adaptar el control en función de los desencadenantes ambientales. Con ajustes en tiempo real, sus plantas disfrutan de un flujo de aire constante, lo que garantiza que se desarrollen en las condiciones más saludables. No importa si tienen uno o varios invernaderos con hasta 50 zonas, este controlador facilita la gestión de la ventilación. Intégrenlo con Green Net para el control remoto, la configuración y el análisis del rendimiento.
Descubran el sistema de control de la climatización ecológico de Munters
Sensores para supervisar todas los aspectos de su clima

Gestión de la temperatura de los invernaderos para regiones frías
Cuando se trata de calefacción de invernaderos, el sistema de control de la climatización ecológico de Munters es la solución perfecta. Este sistema ofrece un control avanzado de la calefacción con opciones de encendido/apagado de la calefacción y redes de calentamiento de agua. El uso del algoritmo del controlador para actualizar su red de calefacción garantiza cálculos precisos, un elevado rendimiento y eficiencia energética. Con hasta cinco redes de calentamiento de agua por zona, pueden adaptar la calefacción a sus necesidades exactas. Ya sea manteniendo la temperatura perfecta para las plántulas o proporcionando calor durante los meses más fríos, el sistema de control de la climatización ecológico garantiza que sus plantas crezcan sanas.
Obtengan más información sobre la calefacción de invernaderos
Sistemas de control de la climatización y riego para invernaderos

Manténganse frescos con técnicas de enfriamiento de precisión
Combatan las altas temperaturas y creen el ambiente ideal para su invernadero con el sistema de control de la climatización ecológico de Munters. Este sistema es excelente en soluciones de enfriamiento. Pueden controlar la nebulización, los ventiladores, los paneles de enfriamiento y los sistemas de sombreos con precisión. El control de PID por temperatura y humedad relativa (HR) y los activadores de bases de datos privadas virtuales garantizan una enfriamiento eficiente. Con hasta ocho válvulas de nebulización por zona y ocho fases de ventiladores, su invernadero se mantiene cómodamente fresco, incluso durante las olas de calor. No se trata solo de controlar la temperatura, sino de proporcionar a sus plantas las condiciones que necesitan para crecer.
Integren este controlador con Green Net de Munters para el control remoto, la configuración y el análisis del rendimiento, manteniendo el ambiente de su invernadero perfectamente equilibrado.
Obtengan más información sobre el enfriamiento eficaz de invernaderos

Climatización para operaciones de invernadero a gran escala
Diseñados para satisfacer las demandas de las grandes empresas agrícolas, nuestros sistemas de climatización proporcionan un control inigualable sobre todos los elementos del entorno de los invernaderos.
Una de las principales ventajas para las grandes empresas es su escalabilidad. Con la capacidad de gestionar hasta 50 zonas de climatización, nuestros sistemas de control de la climatización ecológicos garantizan condiciones uniformes en amplias redes de invernaderos. Las respuestas en tiempo real a los cambios en los patrones meteorológicos, el análisis avanzado de datos y la configuración remota mediante Green Net permiten a los gestores de invernaderos optimizar el uso de recursos y el crecimiento de los cultivos a escala.
Descubran nuestra amplia gama de sensores digitales y sistemas de control