Producción más limpia y mejor almacenamiento del acero y del cemento
Las industrias del acero y del cemento trabajan continuamente para minimizar su impacto medioambiental reduciendo las emisiones y mejorando la eficiencia energética. Munters contribuye a lograr estos objetivos a través de varias aplicaciones, desde la eliminación de niebla del proceso hasta las soluciones de deshumidificación.
La eliminación y separación de líquidos y contaminantes es fundamental en muchos procesos industriales. Las soluciones de eliminación de niebla, reducción de compuestos orgánicos volátiles (COV) y captura de carbono de Munters desempeñan un papel vital a la hora de reducir las pérdidas y las emisiones químicas, proteger los equipos sensibles y minimizar los contaminantes y disolventes nocivos en los gases.
Las soluciones de recuperación de energía aire-aire a alta temperatura son otro ámbito en el que Munters puede ayudar a que las operaciones de los productores de acero y cemento sean más eficientes desde el punto de vista energético. Con más de 100 000 instalaciones logradas, Munters cuenta con la experiencia y los conocimientos sobre aplicaciones que necesitan.
El acero y el cemento deben almacenarse en condiciones sin humedad. De lo contrario, el acero se corroe y el cemento se endurece. Las soluciones de deshumidificación industrial de Munters ayudan a proteger no solo los productos acabados y almacenados, sino también los equipos de proceso, como compresores, turbinas y filtros de entrada de aire de turbinas de gas.
Recursos
Aplicaciones para las industrias del acero y del cemento
Extraigan y separen los líquidos y los contaminantes
A los productores de acero y cemento les preocupan los retos que conlleva reducir las emisiones peligrosas para el medioambiente, minimizar la pérdida de productos químicos, ahorrar energía eliminando el contenido líquido de los gases combustibles y proteger los equipos posteriores contra la corrosión. Generalmente, resolver estos problemas requiere equipos de separación de gases y líquidos en varias áreas de procesamiento del acero y del cemento, como:
- Altos hornos
- Hornos verticales y rotativos
- Líneas de decapado
- Plantas de reducción
- Tratamiento de los gases de hornos de coque
Munters cuenta con soluciones completas para las industrias del acero y del cemento para que logren los objetivos de procesamiento y sostenibilidad deseados, a la vez que superan innumerables riesgos técnicos y medioambientales. Nuestra experiencia técnica incluye el diseño del equipo, la dinámica del flujo de aire, garantías de rendimiento de la separación y la entrega, instalación y puesta en marcha del sistema.
También proporcionamos sistemas de recuperación de energía aire-aire a alta temperatura, lo suficientemente duraderos como para soportar los efectos de las altas temperaturas y entornos de funcionamiento exigentes.
Ventajas:
- Protección de los procesos y equipos posteriores contra la corrosión
- Ahorro de energía en procesos posteriores
- Recuperación de productos valiosos
- Un rendimiento predecible y de alta eficiencia, incluso con grandes cargas de líquido
- Realización de procesos a velocidades más altas con diámetros de aparatos más pequeños utilizando un desnebulizador tipo paleta
Protejan los equipos sensibles
La condensación es un desafío constante en la mayoría de las industrias de procesos, especialmente en lugares con niveles de humedad naturalmente altos. Si no se gestiona, puede formarse condensación en componentes críticos, como compresores y turbinas, lo que, con el tiempo, puede provocar corrosión. Puede dañar los sistemas de tuberías y provocar fallos estructurales en las instalaciones. La condensación que se forma cuando aumentan los niveles de humedad puede causar alteraciones debido a un mal funcionamiento de los equipos electrónicos, lo que provoca paradas imprevistas y el cierre completo de las instalaciones para volver a poner en funcionamiento la fábrica.
El tratamiento del aire con deshumidificadores de Munters controla eficazmente los niveles de humedad, protege los equipos sensibles y prolonga la vida útil de las instalaciones.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de soluciones para las industrias del acero y del cemento.
Ventajas:
- Mayor tiempo de actividad
- Conservación eficiente de componentes y estructuras críticos
- Protección de unidades de control electrónicas
- Menos problemas eléctricos
- Reducción de los costes de mantenimiento
Control de humedad para el almacenamiento del acero y del cemento
Usar la deshumidificación para almacenar metales y polvos de hormigón para el cemento permite lograr la máxima calidad de los productos y menos desperdicios.
Al almacenar productos metálicos, las superficies frías pueden «sudar» y provocar la corrosión del metal. Una fina capa de vapor de agua se deposita sobre las superficies metálicas, suministrando electrolitos que aceleran el proceso de corrosión. Mantener la humedad relativa por debajo del 50 % en la zona de almacenamiento evita la corrosión, mientras que unos niveles superiores al 60 % intensifican el deterioro del metal. El cemento también es sensible a la humedad, ya que la absorbe activamente y se endurece como la piedra, volviéndose inútil para la construcción.
La calefacción de los almacenes reduce la humedad relativa al expandir el aire, aumentando su capacidad para retener más vapor de agua, pero puede ser muy cara. Las soluciones de deshumidificación desecante de Munters eliminan el vapor de agua, la principal causa de la corrosión, a la vez que reducen el consumo de energía entre un 30 y un 70 %.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones de deshumidificación para el almacenamiento del acero y del cemento.
Ventajas:
- Hace que el almacenamiento sea más eficiente energéticamente
- No requiere ningún tipo de calentamiento
- Evita el óxido y la corrosión del acero
- Evita el endurecimiento del hormigón
- Proporciona climatización durante todo el año
Limpiar los COV del aire de salida
Los sistemas de concentradores de rotor de zeolita de Munters son la tecnología líder para la reducción de compuestos orgánicos volátiles (COV) y se utilizan mucho para aplicaciones con bajas concentraciones de COV. Como pioneros en el desarrollo de la zeolita hidrófoba para la adsorción de COV, contamos con más de 200 sistemas en servicio en algunas de las empresas más respetadas del mundo.
Los sistemas de reducción de COV de Munters pueden lograr una eficiencia de eliminación de COV de más del 95 %, a la vez que reducen los costes de combustible en hasta un 30-50 % en comparación con los oxidantes independientes.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de soluciones para el control de la contaminación y la reducción de COV para las industrias del acero y del cemento.
Ventajas:
- Se cumplen las normativas y se evitan sanciones
- Mejores condiciones laborales
- Mejora de sus credenciales de sostenibilidad
Reduzcan las emisiones de carbono con la captura de carbono
Reduzcan las emisiones capturando y almacenando carbono de forma segura en formaciones geológicas subterráneas. Las tecnologías limpias de Munters, como la transferencia de masa y la separación de gases y líquidos, son fundamentales para la captura de carbono en todas las industrias.
Pueden confiar en las soluciones probadas de Munters para respaldar su proyecto de captura de carbono, desde el diseño hasta el servicio. Saquen provecho de décadas de experiencia y de nuestros profesionales del diseño y la asistencia, como ya lo hacen numerosos clientes satisfechos en todo el mundo. Munters forma parte de un proyecto revolucionario en Noruega que llevará la captura de carbono a la industria de la fabricación de cemento por primera vez. En el proyecto participa la fábrica de Norcem AS, que produce 1,2 millones de toneladas de cemento al año.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones probadas de captura de carbono para las industrias del acero y del cemento.
Ventajas:
- El mejor personal y la mejor asistencia de su categoría
- Equipo probado
- Se cumplen las normativas y se evitan sanciones
- Mejores credenciales de sostenibilidad