Control de la humedad para reducir los costes de mantenimiento
El fallo de los equipos y el deterioro de las tuberías debido a la condensación son algunos de los mayores retos a los que se enfrentan los propietarios y operadores de plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales. La amplia gama de deshumidificadores desecantes robustos y de alta calidad de Munters protege el funcionamiento de las plantas esenciales de tratamiento de aguas y aguas residuales.
La condensación que se forma cuando el aire caliente y húmedo se encuentra con superficies frías y duras provoca corrosión en componentes metálicos como válvulas y tuberías. El uso de calentadores para secar la condensación en las plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales es caro e ineficaz, ya que la calefacción no reduce el punto de rocío.
Usar la deshumidificación desecante para reducir el punto de rocío por debajo de la temperatura de las tuberías y superficies más frías es una alternativa segura y energéticamente eficiente. Si no se soluciona el problema, las tuberías y los equipos de supervisión sensibles son propensos a la corrosión, por lo que se corre el riesgo de costosos mantenimientos y paradas de producción imprevistas. Eliminar la humedad del aire con deshumidificadores desecantes es una forma probada de prevenir la corrosión y proteger su planta de tratamiento.
Munters ofrece una amplia gama de deshumidificadores desecantes robustos y de alta calidad para plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales.
Aplicaciones para el tratamiento de aguas y aguas residuales
Eviten la corrosión en su planta de tratamiento de aguas
La condensación es un reto constante para las plantas de tratamiento de aguas, especialmente durante los meses más cálidos. Incluso en climas fríos, el agua que fluye a través de las tuberías suele estar más fría que el aire, lo que hace que las plantas de tratamiento situadas en estos climas puedan sufrir condensación.
Si no se controla, puede formarse condensación en equipos de monitorización sensibles y en las tuberías de acero, lo que, con el tiempo, puede provocar corrosión. La humedad puede dañar los equipos de monitorización remota y la corrosión en las tuberías, válvulas y accesorios puede requerir reparaciones importantes y acortar la vida útil de la planta.
El tratamiento del aire en las plantas con deshumidificadores de Munters controla eficazmente los niveles de humedad, lo que garantiza un mayor tiempo de actividad.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de productos diseñados para satisfacer las exigencias del tratamiento de aguas y aguas residuales.
Ventajas:
- Protección de las tuberías y los equipos sensibles
- Menos riesgo de agua sucia
- Reducción de los costes de mantenimiento
Eviten la formación de moho
La proliferación de microbios comienza cuando los niveles de humedad relativa alcanzan el 50-70 %. En las plantas de tratamiento de aguas, la humedad alcanza fácilmente estos niveles, lo que provoca condensación en las tuberías y las paredes. Un ambiente tan húmedo resulta desagradable y supone riesgos para la salud del personal.
Si no se elimina la humedad, se forma condensación en los equipos sensibles de supervisión del tratamiento de aguas y en las tuberías de acero. Pueden caer gotas sobre las superficies situadas debajo. Las gotas de agua que contienen bacterias y moho pueden empezar a oler mal y, en el peor de los casos, suponen un riesgo para la salud del personal. Tratar el aire en las instalaciones con deshumidificadores de Munters permite controlar eficazmente la humedad y ayuda a eliminar la proliferación de microbios.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de productos diseñados para satisfacer las exigencias del tratamiento de aguas y aguas residuales.
Ventajas:
- Mejora de la calidad del aire
- Personal más sano
- Reducción de los malos olores
Mayor vida útil de los equipos
El uso de deshumidificadores Munters ayuda a evitar la corrosión y garantiza el funcionamiento adecuado de las tuberías y los equipos electrónicos de monitorización remota. Eviten la proliferación de moho y bacterias, eliminen las paradas imprevistas y mantengan sus plantas de tratamiento de aguas funcionando al 100 % con las soluciones de deshumidificación de Munters.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de productos diseñados para satisfacer las exigencias del tratamiento de aguas y aguas residuales.
Ventajas:
- Mayor vida útil de los equipos
- Menos averías
- Reducción de los costes de mantenimiento
Eviten tiempos de inactividad y paradas no planificadas
La exposición a una humedad elevada puede provocar fallos prematuros y problemas puntuales en los equipos electrónicos y de monitorización. El mal funcionamiento de los equipos electrónicos puede provocar paradas imprevistas y costosas reparaciones. Cerrar las plantas de tratamiento de aguas para resolver estos problemas puede resultar costoso.
El tratamiento del aire en las instalaciones con deshumidificadores de Munters controla eficazmente la humedad, reduciendo la humedad del aire a niveles aceptables.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de productos diseñados para satisfacer las exigencias del tratamiento de aguas y aguas residuales.
Ventajas:
- Menos problemas eléctricos
- Mayor tiempo de actividad
- Mejor control de su planta protegiendo los equipos críticos de supervisión contra los daños
- Reducción de los costes de mantenimiento
Eficiencia energética
Con una instalación y un mantenimiento sencillos, los deshumidificadores de Munters son energéticamente eficientes. Están disponibles en diferentes tamaños y configuraciones para satisfacer las necesidades de su planta de tratamiento de aguas. Realizan un seguimiento de las condiciones reales en tiempo real, midiendo la humedad y la temperatura para garantizar que la unidad solo funcione cuando haya riesgo de formación de condensación, lo que les proporciona un control del punto de rocío flotante y energéticamente eficiente.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra gama de productos diseñados para mejorar la eficiencia energética de su planta de tratamiento de aguas o aguas residuales.
Ventajas:
- Alta tasa de eliminación de la humedad con costes energéticos reducidos
- Funcionamiento en ciclo de servicio constante
- Mayor durabilidad y ciclo de vida más largo, gracias a su construcción y diseño robustos
- Rendimiento más uniforme, incluso en los entornos más exigentes
«La inversión se ha amortizado en menos de un año. ¡Estamos muy satisfechos! Tenemos un ambiente completamente diferente en nuestros edificios, mucho más fresco, y la corrosión se ha detenido. Además, la humedad ya no afecta a nuestros sistemas de alarma».
Lars Lövgren, Ingeniero de aguas
MittSverige