Mantengan su proceso en marcha

Los deshumidificadores de Munters controlan la humedad para evitar obstrucciones y mantener un flujo perfecto de granos, piensos y materiales en polvo. Nuestros deshumidificadores para molienda y transporte de alimentos en polvo secan el aire antes de bombearlo hasta su silo, molino o transportador neumático.

Los granos, los piensos y los materiales en polvo, como el azúcar y la harina, pueden volverse difíciles de triturar y obstruir su máquina si no hay un control adecuado de la humedad. La calidad de sus productos puede verse afectada, generando un producto grueso y reduciendo el rendimiento del molino.

Los deshumidificadores de Munters para el transporte y la molienda de productos en polvo pueden evitar estos problemas controlando la humedad relativa y el punto de rocío del aire. El punto de rocío es la temperatura a la que la humedad del aire comienza a condensarse en las paredes de las máquinas o en los productos. Al controlar eficazmente la humedad en los silos, alrededor de los molinos y durante el transporte de productos, Munters garantiza que sus materias primas permanezcan secas y no causen obstrucciones.

Aplicaciones de molienda

Molienda y transporte de grano

Las semillas brotan cuando están expuestas a la humedad, lo que significa que el almacenamiento y la molienda de los granos requieren continuamente aire seco. Los deshumidificadores desecantes de Munters son la solución para controlar la humedad en las zonas de molienda y almacenamiento. Con un contenido de humedad superior al 10-11 %, los granos no se almacenarán ni molerán bien sin las condiciones adecuadas. 

Pero no se trata solo del almacenamiento y la molienda. Si se transporta harina desde el silo o el molino con un sistema neumático utilizando aire ambiente a presión, la humedad se condensará en la línea de transporte, lo que hará que la harina se aglomere, se pegue y se estropee.

Los deshumidificadores de Munters para molienda y transporte secan previamente el aire de transporte, evitando la condensación y garantizando que no se forme humedad mientras se enfría el producto después del procesamiento. Esto significa que los productos no se pegarán y que el sistema permanecerá higiénico y no se obstruirá.

Fábricas de piensos

Para garantizar una alimento para animales de alta calidad, las soluciones de climatización de Munters pueden ayudar a su fábrica a mantener los niveles de humedad adecuados. Los sistemas de deshumidificación de Munters pueden ayudarles a mantener el equilibrio adecuado de humedad, evitando la proliferación de moho, bacterias y otros contaminantes que puedan poner en peligro la seguridad y el valor nutricional de su producto.

Nuestras soluciones de climatización también pueden ayudarles a regular la temperatura, mejorar la calidad del aire y reducir los costes energéticos, a la vez que garantizan que su producción se mantenga en marcha. Confíen en Munters para que les proporcione las soluciones de climatización que necesita para mantener su planta de pienso funcionando de forma fluida y eficiente.

Acondicionamiento del almacenamiento en silos

El almacenamiento de ingredientes higroscópicos en silos puede provocar aglomeraciones y la proliferación de bacterias debido a la alta humedad o condensación. Las temperaturas bajas pueden provocar un aumento de la humedad relativa en la parte superior cuando se alcanza el punto de saturación. Los deshumidificadores de Munters pueden lograr un equilibrio de humedad adecuado manteniendo el aire dentro del silo y la parte superior del silo a una temperatura y un punto de rocío óptimos, evitando costosos tiempos de inactividad. Las condiciones específicas para la deshumidificación dependen de factores como el clima, la ubicación y las características de los ingredientes. 

Sistema de pesaje para silos

Los sistemas de pesaje para silos de Munters miden con precisión el pienso almacenado en los silos, proporcionando a los agricultores y productores de pienso datos en tiempo real. Esto permite una planificación precisa del transporte del pienso para garantizar que los silos estén siempre llenos.

Deshumidificación de granjas

Nuestros sistemas de deshumidificación desecante funcionan pasando aire húmedo a través de un rotor desecante que gira lentamente. Este rotor seca el aire, eliminando cualquier humedad que pueda causar obstrucciones, antes de bombearlo hacia su silo, molino o transportador neumático. Con la tecnología de control de humedad de Munters, pueden confiar en que sus materiales en polvo fluirán de forma suave y eficiente a través de sus procesos. 

Productos de molienda

Desnebulizadores adicionales

Tipo de paleta giratoria

DH

Flujo horizontal

DV

Flujo vertical

Qué ofrece Munters