Conservación de valiosas colecciones
Controlen su ambiente interior durante todo el año proporcionando niveles constantes de temperatura y humedad en sus instalaciones de almacenamiento. Las soluciones de climatización de Munters protegen películas, cintas, documentos, libros, coches y artefactos en archivos, museos, bibliotecas, carpas de almacenamiento, garajes e instalaciones de almacenamiento propias con sistemas de deshumidificación probados.
La exposición a una humedad relativa elevada puede dañar los materiales. Los niveles de humedad relativa inferiores al 50 % permiten que la mayoría de los materiales permanezcan intactos y no se vean afectados por la humedad del aire. Generar aire seco con un deshumidificador desecante es la única forma fiable de proteger sus valiosas colecciones, independientemente del clima.
Aunque la calefacción es un método empleado habitualmente para controlar la humedad relativa, no siempre es el mejor. La temperatura en sí misma no afecta a la calidad de los materiales. En un edificio calefactado, la humedad relativa puede fluctuar entre el 20 y el 70 %, en función de las condiciones exteriores, por lo que la calefacción es una forma costosa e ineficaz de controlar la humedad.
Por el contrario, la deshumidificación controla la humedad relativa, manteniéndola constante durante todo el año, independientemente de las condiciones exteriores. Al reducir el uso de la calefacción, se ahorra energía y, al mismo tiempo, se garantiza que el control de la humedad proteja los materiales almacenados. Protejan sus valiosas colecciones y ahorren un 30-70 % en costes energéticos en comparación con la calefacción pasando a una solución de deshumidificación de Munters.
Descubran nuestra oferta en almacenamiento, archivos y museos
Productos - Almacenamiento, archivos y museos
«La fiabilidad es importante. Optamos por una sustitución directa y no pensamos en recurrir a nadie más. Esta es nuestra zona de almacenamiento más crítica y necesitamos un sistema en el que podamos confiar. Sabemos que podemos confiar en Munters».
Stuart Walpole, Responsable de procesos
Floranova

Soluciones de servicios de Munters para almacenamiento, archivos y museos
La conservación de valiosas colecciones en almacenes, archivos y museos requiere un cuidado meticuloso. Munters ofrece servicios de conservación especializados para proteger películas, cintas, documentos, libros, coches y artefactos durante todo el año. Nuestras soluciones de climatización mantienen constantes los niveles de temperatura y humedad, garantizando la integridad de sus colecciones.
Los servicios expertos de puesta en marcha y puesta a punto de Munters garantizarán que su sistema de climatización funcione de forma eficaz desde el principio. Nuestros técnicos experimentados ajustan meticulosamente su sistema, proporcionando el entorno óptimo para preservar artefactos y obras de arte valiosos. Con nuestras ofertas de servicio, pueden maximizar la vida útil de su equipo y garantizar la longevidad de sus colecciones.

Obtener asistencia para la conservación
Munters sabe lo importante que es proteger las valiosas colecciones contra los efectos dañinos de un exceso de humedad. Nuestros fiables sistemas de deshumidificación y humidificación mantienen los niveles de humedad relativa por debajo del 50 %, lo que protege los materiales contra el deterioro provocado por la humedad. Cuando Munters es su socio de conservación, sus colecciones reciben el máximo cuidado y la atención que merecen.
Confíen en Munters para conseguir una asistencia para la conservación superior de sus almacenes, archivos y museos. Con nuestro firme compromiso con la excelencia y la dedicación para preservar el patrimonio cultural, sus colecciones permanecerán intactas y las futuras generaciones podrán seguir disfrutando de ellas.