Controlen la humedad para preservar los activos almacenados
Protejan los activos de sus instalaciones de almacenamiento con las soluciones de climatización de Munters. La exposición a una humedad relativa elevada puede dañar los materiales. Un deshumidificador de Munters elimina eficazmente la humedad del aire para optimizar el control de la humedad en sus instalaciones de almacenamiento.
La exposición a una humedad relativa elevada puede dañar objetos valiosos. Una humedad relativa inferior al 50 % suele preservar la mayoría de los materiales, haciendo que no se vean afectados por los niveles de humedad del aire. La producción de aire seco con un deshumidificador desecante es la única forma fiable de proteger sus valiosas colecciones, independientemente del clima.
Aunque la calefacción es un método empleado habitualmente para controlar la humedad relativa, no siempre es el mejor. La temperatura en sí misma no afecta a la calidad de los materiales. En un edificio calefactado, la humedad relativa puede fluctuar entre el 20 y el 70 %, en función de las condiciones exteriores, por lo que la calefacción es una forma costosa e ineficaz de controlar la humedad.
Por el contrario, la deshumidificación controla la humedad relativa, manteniéndola constante durante todo el año, independientemente de las condiciones exteriores. Al reducir el uso de la calefacción, se ahorra energía y, al mismo tiempo, se garantiza que el control de la humedad proteja los materiales almacenados. Protejan sus valiosas colecciones y ahorren un 30-70 % en costes energéticos en comparación con la calefacción pasando a una solución de deshumidificación de Munters.
Aplicaciones para almacenamiento propio y almacenes
Instalaciones de almacenamiento propias
Los artículos higroscópicos, como libros, productos electrónicos, tejidos y muebles, son sensibles a las fluctuaciones de la humedad relativa. Incluso una instalación de almacenamiento calefactada experimenta periodos en los que los niveles de humedad aumentan, generando un riesgo de corrosión, moho y hongos en los objetos almacenados. La deshumidificación proporciona control de la humedad, lo que garantiza un control adecuado del ambiente y una protección contra los posibles efectos dañinos de la humedad en toda la instalación.
Sustituir la calefacción en instalaciones de almacenamiento sin personal por deshumidificadores desecantes de Munters puede proporcionar un control de la humedad más eficaz y un ambiente interior con más protección, a la vez que reduce los costes energéticos en hasta un 75 %. Las instalaciones de almacenamiento con climatización suelen atraer a más clientes, ya que hay poco o ningún riesgo de que los objetos almacenados sufran daños debido a una humedad excesivamente alta.
Munters ofrece soluciones de tratamiento del aire energéticamente eficientes para instalaciones de almacenamiento interiores y exteriores. Nuestros equipos de bajo mantenimiento garantizan condiciones climáticas controladas para sus instalaciones y para que sus clientes estén satisfechos.

Almacenes
Mantener la humedad relativa a niveles constantes es vital para preservar la calidad de sus productos y del material de embalaje antes del envío.
Existe una relación directa entre una humedad relativa alta y los daños por humedad. Un control preciso de la humedad para mantener la humedad relativa dentro de un rango determinado protege sus productos, materiales de embalaje y equipos contra los posibles efectos adversos de un exceso de humedad en el aire. Entre estos efectos se incluyen el ablandamiento del cartón que puede colapsar, la posible formación de moho en los tejidos y la oxidación de los componentes electrónicos y los metales.
Calentar las zonas de almacenamiento para mantenerlas secas es un método habitual, pero a menudo costoso, de reducir la humedad en el aire. La mayor parte del año, es ineficiente, ya que la calefacción es necesaria para subir la temperatura del aire interior por encima de la temperatura ambiente. La deshumidificación del aire proporciona un control de la humedad durante todo el año, reduciendo el consumo de energía y preservando la calidad de los productos almacenados.


Deshumidificación: la solución óptima para sus productos almacenados
La exposición a una humedad relativa elevada puede dañar los materiales. Un sistema de deshumidificación elimina eficazmente la humedad del aire, proporcionando un control de la humedad en sus instalaciones de almacenamiento.
Los deshumidificadores de Munters eliminan la humedad del aire mediante un rotor desecante, que atrae y retiene fácilmente el vapor de agua. El aire se introduce a través de la estructura del rotor (de secado) y la humedad del aire es absorbida por el gel de sílice desecante higroscópico. El aire sale del rotor como aire seco.
«La fiabilidad es importante. Optamos por una sustitución directa y no pensamos en recurrir a nadie más. Esta es nuestra zona de almacenamiento más crítica y necesitamos un sistema en el que podamos confiar. Sabemos que podemos confiar en Munters».
Stuart Walpole, Responsable de procesos
Floranova