Would you prefer to visit the website in this country and language?

Protejan sus valiosas colecciones

Mantener unos niveles de humedad relativa estables y bajos durante todo el año ayuda a proteger sus colecciones irreemplazables. El uso de los sistemas de deshumidificación de Munters para proteger sus activos no solo evita los daños por humedad, sino que también reduce los costes energéticos y protege el medioambiente.

La exposición a altos niveles de humedad relativa puede dañar los activos de un museo o una galería. Una humedad relativa inferior al 50 % suele preservar la mayoría de los objetos valiosos haciendo que no se vean afectados por los niveles de humedad del aire. Generar aire seco con un deshumidificador desecante es la única forma fiable de proteger sus valiosas colecciones, independientemente del clima.

Aunque la calefacción es un método empleado habitualmente para controlar la humedad relativa, no siempre es el mejor. La temperatura en sí misma no afecta a la calidad de los materiales. En un edificio calefactado, la humedad relativa puede fluctuar entre el 20 y el 70 %, en función de las condiciones exteriores, por lo que la calefacción es una forma costosa e ineficaz de controlar la humedad.

Usar un sistema de deshumidificación en lugar de un sistema de calefacción permite controlar la humedad relativa, manteniéndola constante durante todo el año, independientemente de las condiciones exteriores. Protejan sus valiosas colecciones y ahorren un 30-70 % en costes energéticos abandonando la calefacción como método de control de la humedad y empleando una solución de deshumidificación de Munters.

 

Recursos

Aplicaciones para museos y galerías

Museos

Los museos necesitan climatización para proteger colecciones irreemplazables, ya sean obras de arte, artefactos, documentos u otros objetos. Mantener un nivel de humedad relativa fiable, estable y bajo durante todo el año es esencial para cumplir con las directrices y evitar daños por humedad.

Gracias a los conocimientos y la experiencia global, Munters puede ayudarles a adaptar la mejor solución para mejorar la calidad del aire interior, reduciendo al mismo tiempo los costes de energía y mantenimiento de los edificios. Las soluciones de deshumidificación de Munters les permiten mantener el entorno interior adecuado, preservando eficazmente sus colecciones para las futuras generaciones.

Galerías

Las galerías de arte necesitan sistemas de deshumidificación industrial para mantener un ambiente interior controlado, protegiendo las obras de arte y otros objetos contra los efectos dañinos de la humedad excesiva.

Los altos niveles de humedad pueden generar moho, deformaciones y decoloración de materiales delicados y obras de arte de papel. Además, los cambios de temperatura y humedad extremos pueden provocar la corrosión de los metales, causando daños permanentes a las valiosas obras de arte. Las soluciones de deshumidificación de Munters ayudan a regular los niveles de humedad relativa en interiores, garantizando que el entorno de la galería se mantenga estable y protegiendo las colecciones contra daños.

Deshumidificación: la solución óptima para sus valiosas colecciones

La exposición a una humedad relativa elevada puede dañar los materiales. Un sistema de deshumidificación de Munters elimina eficazmente la humedad del aire, manteniendo los niveles de humedad constantes en su museo o galería.

Los deshumidificadores de Munters eliminan la humedad del aire mediante un rotor desecante, que atrae y retiene fácilmente el vapor de agua. El aire se introduce a través de la estructura del rotor (de secado) y el rotor de gel de sílice desecante higroscópico absorbe la humedad del aire. Una vez cargado de humedad, el aire sale del rotor como aire seco.

«Cuidar del buque y conservar el hierro original es nuestra tarea más importante. Al garantizar que el aire alrededor del buque se mantiene a una humedad relativa del 20 %, tan seco como el desierto de Arizona, podemos evitar que el buque se oxide. Esto mantiene la estructura segura durante muchos años».

Nicola Grahamslaw, Ingeniera de mantenimiento de buques

SS Great Britain de Brunel

Qué ofrece Munters