La reutilización del calor respalda su estrategia de sostenibilidad

Descubran nuevas oportunidades para soluciones innovadoras de reutilización del calor en sus centros de datos. Al recoger y redirigir el calor de la sala de servidores a los sistemas de calefacción urbana u otras aplicaciones comunitarias, pueden reducir los costes energéticos y cumplir los objetivos de sostenibilidad y los estándares normativos.

Reutilicen el calor de cualquier tipo de centro de datos, ya sea de colocación o hiperescala, para convertirlo en un recurso valioso con un impacto medioambiental positivo, en lugar de liberarlo al aire ambiente. Al ayudar a las comunidades locales a reducir su dependencia de los combustibles fósiles, los centros de datos pueden mejorar la eficiencia energética y, al mismo tiempo, proporcionar calor a hogares, empresas, invernaderos, piscifactorías y mucho más.

Cuenten con la experiencia en ingeniería, la tecnología de refrigeración avanzada y los sistemas de control de Munters para mantener sus centros de datos funcionando con la máxima eficiencia, optimizando la reutilización del calor y apoyando una economía circular.

Caso del centro de datos de Odense

Obtengan más información sobre una empresa global de tecnología social que está revolucionando la calefacción municipal al transformar el calor residual de los centros de datos en un recurso valioso.

Ir al caso

Beneficios

  • Reduzcan los costes energéticos
  • Refuercen sus credenciales de sostenibilidad
  • Reduzcan eficazmente su huella de carbono
  • Proporcionen energía sostenible a la calefacción urbana y otras instalaciones
  • Promuevan la buena voluntad hacia la comunidad local

Productos para centros de datos

FA6

Enfriadores y humidificadores evaporativos directos

GLASdek GX30 y GX35

Material evaporativo

GLASdek GX40

Material evaporativo

Humimax HM3

Enfriadores y humidificadores evaporativos directos

Qué ofrece Munters