Soluciones de climatización, recuperación de energía y tecnología limpia
Aunque Munters sea más conocida por sus soluciones de deshumidificación, también ofrece una gama de soluciones de climatización, recuperación de energía y tecnología limpia para procesos de producción comercial e industrial críticos.
Aplicaciones para la industria general
Prevención de la corrosión, el moho y los hongos
Mantener un nivel bajo de humedad relativa en interiores evita la formación de condensación, que puede causar corrosión, moho y hongos. Calentar el aire para mantener unos niveles adecuados de humedad relativa consume energía de forma innecesaria. Los deshumidificadores desecantes de Munters eliminan la humedad y mantienen unos niveles óptimos de humedad relativa sin aumentar la temperatura, lo que ofrece un ahorro energético sustancial en aplicaciones industriales.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de climatización para todo tipo de producción.
Ventajas:
- Prevención de moho, hongos y corrosión
- Protección de los sistemas eléctricos
- Reducción de los costes energéticos sin aumentar la temperatura
- Reducción de los costes de mantenimiento
- Entorno de trabajo más cómodo
Calidad del aire y entornos de trabajo mejorados
La calidad del aire interior se ve comprometida por contaminantes como el polvo, el polen, el moho y los compuestos orgánicos volátiles (COV). La exposición a largo plazo a una mala calidad del aire puede contribuir a la aparición de enfermedades respiratorias crónicas como el asma.
Aumentar la ventilación en edificios sin comprometer la humedad del interior es todo un reto. Munters utiliza dos tecnologías probadas: la recuperación de energía para eliminar los residuos y la deshumidificación desecante para garantizar que los niveles de humedad relativa se encuentren dentro de un rango aceptable que cumpla con las normas de la ASHRAE para el confort en los edificios. Además, Munters ofrece sistemas de concentradores de rotor de zeolita rentables y energéticamente eficientes. Estos eliminan los COV del aire a la vez que benefician al entorno de trabajo y al medioambiente en general.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de climatización para todo tipo de producción.
Ventajas:
- Mejor calidad del aire interior
- Mayor nivel de comodidad
- Reducción de los costes operativos
- Cumplimiento de las directrices de la ASHRAE
Condiciones de almacenamiento perfectas
Una de las principales preocupaciones de los propietarios de almacenes e instalaciones de almacenamiento, especialmente aquellos que contienen mercancías sensibles o delicadas, es el exceso de humedad. Puede provocar daños costosos y perjudiciales en muchos de los productos habituales que se almacenan, como metales, polvo, alimentos, componentes electrónicos y ropa, por no mencionar los equipos de la propia instalación de almacenamiento.
Aunque mejorar el aislamiento del edificio mejorará el problema, se necesita una solución a largo plazo para mantener el ambiente perfecto. Los dispositivos de deshumidificación de Munters mueven el aire cargado de humedad hacia el exterior o condensan la humedad en agua, manteniendo los productos almacenados en condiciones óptimas.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de climatización para todo tipo de producción.
Ventajas:
- Protección de los productos y los equipos almacenados
- Prevención de moho, bacterias y corrosión
- Control del ambiente interior durante todo el año
- Garantía de un clima cómodo para los ocupantes del edificio
- Reducción de costes energéticos
Control combinado de temperatura y humedad
A menudo, los fabricantes deben controlar la temperatura y la humedad de forma independiente. Los sistemas de aire acondicionado industrial energéticamente eficientes de Munters utilizan de forma inteligente la tecnología de rotor desecante para gestionar varias combinaciones de control de la temperatura y la humedad.
La extracción de humedad industrial optimizada de Munters y los sistemas de aire exterior especializados (DOAS) pueden suministrar aire muy seco para gestionar las condiciones de diseño de pico latente en espacios controlados. Además, pueden funcionar con una capacidad de entrada reducida para minimizar el consumo de energía y ofrecer niveles de humedad del aire de suministro más moderados durante los periodos en los que la carga latente del espacio controlado es menos intensa. Los sistemas mantienen las condiciones de temperatura y humedad deseadas para el espacio, a la vez que ofrecen una flexibilidad excepcional para responder a muchos cambios de temperatura y humedad de forma energéticamente eficiente.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestra amplia gama de soluciones de climatización para todo tipo de producción.
Ventajas:
- Climatización precisa que se adapta a las necesidades
- Máxima flexibilidad
- Reducción de costes energéticos
Soluciones energéticamente eficientes para procesos más limpios
Las soluciones de tecnologías limpias de Munters cuentan con sistemas de eliminación de niebla y separación de gases y líquidos para cuando esta sea necesaria, tecnología de transferencia de masas para separar los componentes químicos y facilitar la extracción de líquidos y reducción de COV para eliminar los contaminantes del aire. Las tecnologías limpias mejoran la productividad de los procesos y reducen las emisiones.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones de tecnología limpia para todo tipo de producción.
Ventajas:
- Experiencia líder en el sector
- Mejora de la producción y la eficiencia energética
- Reducción de las emisiones
- Reduzca su huella de carbono
Enfriamiento energéticamente eficiente
Munters es líder mundial en soluciones de enfriamiento evaporativo. Nuestras tecnologías de enfriamiento evaporativo directo e indirecto son sostenibles y energéticamente eficientes, ya que utilizan la misma forma de enfriamiento que la naturaleza.
Las soluciones de enfriamiento evaporativo de Munters incluyen enfriadores evaporativos directos, en los que el agua líquida se transforma en vapor y se libera al aire utilizando un panel diseñado para proporcionar enfriamiento adiabático, así como enfriadores evaporativos indirectos, en los que el agua que se evapora enfría el aire a medida que pasa a través de un intercambiador de calor, manteniendo así una humedad constante en el espacio acondicionado. Las tecnologías de enfriamiento evaporativo directo e indirecto son extremadamente eficientes desde el punto de vista energético, lo que elimina la necesidad de compresores en el ciclo de enfriamiento.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones de enfriamiento para todo tipo de producción.
Ventajas:
- Experiencia líder en el sector
- Sostenible y energéticamente eficiente
- Fiable y rentable
- Disponible para una amplia variedad de necesidades de enfriamiento