Procesamiento eficiente de productos químicos y fertilizantes
Unas aplicaciones de procesamiento químico seguras y eficientes requieren entornos de producción estables. Munters ofrece soluciones de climatización, recuperación de energía y tecnología limpia que mejoran la productividad en las industrias de productos químicos y fertilizantes
Mantengan unas condiciones estables en sus plantas de producción durante todo el año con las soluciones de control de humedad de Munters para el procesamiento de productos químicos y fertilizantes a granel. Mejoren la calidad y la seguridad de los productos a la vez que maximizan el rendimiento y minimizan las paradas de producción no planificadas.
Los sistemas de recuperación de energía aire-aire a alta temperatura y las tecnologías limpias de Munters ayudan a mejorar la productividad de la fabricación a la vez que reducen las emisiones y la huella de carbono. Entre estos sistemas se incluyen la eliminación de niebla, la separación de gases y líquidos, la transferencia de masas y las soluciones de reducción de COV.
Aplicaciones para la industria de productos químicos y fertilizantes a granel
Consigan un ambiente de producción estable durante todo el año
El exceso de humedad en el aire afecta a los procesos químicos. Unos niveles elevados de humedad pueden causar problemas como retrasos y un deterioro de la calidad cuando los productos se pegan y se aglutinan, generando una disminución de la eficiencia general de la producción. La humedad en el aire también puede conllevar riesgos para la seguridad, ya que las instalaciones eléctricas expuestas a altos niveles de humedad suelen ser propensas a la corrosión y al deterioro de la resistencia del aislamiento, lo que puede causar cortocircuitos.
Muchas aplicaciones en las industrias de productos químicos y fertilizantes a granel generan corrientes de aire a alta temperatura que afectan a los niveles de humedad. Mantener unos niveles de humedad constantes durante el verano también resulta complicado, a pesar de los sistemas de aire acondicionado de alta gama.
Controlar el entorno de producción con los sistemas de control de humedad de Munters para eliminar la condensación mantiene el clima de producción estable y controlado, independientemente de la estación. ¿El resultado? Una calidad del producto alta y constante durante todo el año, un mayor rendimiento de la producción y menos paradas no planificadas, lo que ahorra tiempo y dinero.
Ventajas:
- Condiciones controladas con precisión durante todo el año
- Control de humedad para productos químicos y fertilizantes a granel
- Mayor calidad
- Mejora de la uniformidad
- Producción más rápida
- Reducción de los costes operativos
Aumenten el rendimiento con la transferencia de masa
Las soluciones de transferencia de masa de Munters ayudan a aumentar el rendimiento. Para el fraccionamiento, la absorción, la separación y la extracción, los productos de transferencia de masa de Munters optimizan la caída de presión frente al rendimiento, utilizando la menor cantidad de energía posible. Hemos trabajado con reconocidos licenciatarios de unidades de eliminación de dióxido de carbono y estamos familiarizados con sus requisitos.
También ofrecemos capacidades internas para diseñar, desarrollar, fabricar y suministrar productos de transferencia de masa para todo tipo de fábricas de productos químicos y fertilizantes, entre los que se incluyen:
- Columnas extractoras/absorbedoras/recuperadoras de dióxido de carbono
- Columnas extractoras/absorbedoras de amoníaco
- Columnas depuradoras de cloro
- Depuradoras de ácidos
- Columnas separadoras/vaporizadoras de metanol
- Columnas de separación de condensado sucio
- Depuradores de gas en celdas
- Columnas de generación de gas de hidrógeno
- Columnas humidificadoras de nitrógeno
- Columnas depuradoras de gas de ventilación
Todos los paquetes y componentes interiores están disponibles en una amplia variedad de materiales, incluidos el acero inoxidable, el dúplex, el superdúplex, Monel, Hastelloy, la aleación 625/825, el aluminio, el circonio, el titanio, el cobre y plásticos.
A lo largo de los años, hemos suministrado productos de transferencia de masa a más de 5000 instalaciones para una gran diversidad de proyectos. Estas incluyen diámetros de columna de hasta 40 pies de ancho o 12 000 mm, con paquete estructurado, componentes internos asociados y todos los tipos de bandejas de hasta cuatro pasos, incluidas las de válvula, tamiz, tapón de burbujas y doble flujo.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones de transferencia de masas y otras soluciones de tecnología limpia para las industrias de productos químicos y fertilizantes.
Ventajas:
- Gran conocimiento de las aplicaciones y amplio alcance para los clientes
- Experiencia en diseño interno
- Presión optimizada frente al rendimiento
- Eficiencia energética
- Reducción de la huella de carbono
Recuperación de energía con intercambiadores de calor de alta temperatura
Muchos procesos de fabricación de productos químicos y fertilizantes requieren el calentamiento de corrientes de aire a altas temperaturas, generando costes económicos y medioambientales considerables. El uso de intercambiadores de calor de alta temperatura en estas aplicaciones puede reducir esos costes, pero muchos clientes están preocupados por la calidad y la fiabilidad de estos dispositivos en sus procesos críticos.
Munters cuenta con una amplia experiencia en el suministro de intercambiadores de calor personalizados de alta temperatura para procesos de prensado isostáticos en caliente y frío en plantas de ácido sulfúrico. Los clientes valoran el ahorro de dinero que aportan las soluciones de control de humedad de Munters.
Pónganse en contacto con Munters para obtener más información sobre nuestras soluciones de recuperación de energía para las industrias de productos químicos y fertilizantes.
Ventajas:
- Ahorro energético significativo
- Rendimiento de la producción mejorado
- Costes de mantenimiento reducidos
- Mínimo impacto medioambiental