Controle la humedad en barcos
La lucha contra la humedad a bordo es incesante, especialmente en alta mar, donde la elevada salinidad aumenta el riesgo de corrosión. Pero pueden ganar la batalla gracias a las soluciones para el control de humedad de Munters. Protejan los barcos y su funcionamiento con nuestros deshumidificadores, desnebulizadores y mucho más.
Aplicaciones para el sector marítimo
Protejan los recipientes y los equipos contra la corrosión
El ambiente marino es duro en cualquier tipo de barco, grande o pequeño. La humedad relativa siempre es alta y la presencia de sal aumenta el riesgo de corrosión. Aunque la humedad constante amenaza el casco, también puede provocar óxido en cables, sensores, subsistemas de propulsión y mucho más. Esto significa fragilidad, mayor susceptibilidad a las fuerzas de par y menor resistencia eléctrica, lo que crea una mayor probabilidad de averías mecánicas o electrónicas.
Ventajas:
- Eliminación energéticamente eficiente de la humedad
- Menos reparaciones y sustituciones
- Mayor tiempo de actividad y fiabilidad
Protejan el rendimiento del motor
El motor es el corazón de cualquier barco o embarcación de recreo. Su rendimiento depende de un flujo de aire seco y limpio; sin embargo, la humedad y los contaminantes pueden entrar fácilmente. Las soluciones tradicionales, como las persianas de ventilación, los ventiladores y los cuellos de cisne, tienen poca o ninguna efectividad a la hora de evitar que la humedad dañina penetre en la sala de máquinas.
Ventajas:
- Condiciones óptimas de funcionamiento del motor
- Menos cambios de filtro
- Menor mantenimiento del motor
Protejan la mercancía y el combustible contra el moho
Donde hay humedad, también hay riesgo de proliferación de moho, hongos y bacterias. En el mar, tanto la mercancía como el combustible están en riesgo debido a la condensación y la entrada de agua. En buques portacontenedores, graneleros y buques cisterna, incluso la masa de la mercancía puede provocar humedad, causando un «retraso térmico» en el buque entre el día y la noche o mientras pasa por diferentes zonas climáticas.
Ventajas:
- Excelente integridad de la mercancía
- Reducción del riesgo de las operaciones
- Prevención de costosas pérdidas de combustible
Permitan cambios de mercancías más rápidos
Los cambios en el puerto son clave para beneficiar a los transportistas de productos químicos y otros tipos de buques cisterna. Cuando los tanques de carga deben limpiarse antes de cargar la siguiente mercancía, el tiempo de secado cuesta dinero. Con los deshumidificadores de Munters, puede acortar eficazmente el proceso de secado de los tanques de carga sin recurrir a una calefacción costosa y que consume mucha energía.
Pónganse en contacto con Munters para hablar de nuestros productos de deshumidificación y encontrar la solución ideal para ustedes.
Ventajas:
- Secado más rápido después de la limpieza del tanque
- Condiciones óptimas para la nueva mercancía
- Eficiencia rentable
Creen un mejor ambiente a bordo
Un ambiente cómodo y saludable es tan importante en el mar como en cualquier otro lugar. En cruceros, yates y embarcaciones de recreo, es una parte esencial de la experiencia. En buques mercantes, buques de servicios públicos y plataformas en alta mar, entre otros, es crucial para las operaciones. Pero lograr un aire limpio y una humedad correcta es especialmente difícil a bordo.
Ventajas:
- Experiencia a bordo mejorada
- Beneficios para la salud de la tripulación y los pasajeros
- Equipos y muebles más duraderos
Mejoren los procesos del astillero
Durante la construcción o el mantenimiento de un astillero, la humedad del aire puede afectar a los resultados. Al arenar o pintar, puede provocar directamente condensación y corrosión. Pero también puede provocar manchas en el acabado o defectos funcionales ocultos, ya que la pintura y otros recubrimientos requieren una baja humedad para adherirse adecuadamente a la superficie.
Ventajas:
- Menor riesgo de corrosión
- Acabado de alta calidad
- Propiedades uniformes de los recubrimientos
Reduzcan las emisiones de gases de salida
A medida que aumenta la atención prestada al medioambiente, las ambiciones ecológicas y las nuevas normativas están cambiando la forma en que operan los barcos. La limpieza de los gases de salida es una forma fiable de limitar las emisiones de óxido de azufre (SOx) y muchos barcos ya incluyen depuradores a bordo. Munters ayuda a los servicios de limpieza de gases de salida con componentes clave para soluciones de depuradores, incluidos desempañadores y materiales de embalaje.
Pónganse en contacto con Munters para hablar de nuestros productos para la limpieza de gases de salida y encontrar la solución ideal para ustedes.
Ventajas:
- Menos pérdidas de presión
- Estabilidad del proceso
- Absorción óptima
Productos - Sector marítimo
«Dado que nuestro objetivo es construir barcos que destaquen en términos de tecnología, eficiencia y seguridad, necesitamos los mejores proveedores que tengan el mismo objetivo para sus equipos. Estamos totalmente satisfechos con la solución de Munters, ya que incluso en condiciones meteorológicas adversas, hemos visto que las secciones de conducto situadas detrás de los desnebulizadores instalados se han mantenido completamente secas».
Qué ofrece Munters

Los servicios de Munters maximizan la vida útil de los equipos
El equipo de servicio de Munters está a su disposición para ayudarles a lo largo de toda la vida útil de su equipo. Nuestros técnicos experimentados pueden indicarles cómo evitar tiempos de inactividad imprevistos, pérdidas de producción, un deterioro de la calidad de los producto, un consumo excesivo de energía y costes inesperados. Les ayudamos a proteger su inversión, su equipo y, lo que es más importante, su tranquilidad.

Obtener asistencia
Gracias a sus décadas de experiencia como líder en el sector de la deshumidificación y humidificación, Munters sabe lo que es necesario para ofrecer a los clientes excelentes soluciones de climatización.
Les guiaremos a lo largo de todo el proceso, desde la selección de la mejor solución para sus necesidades hasta el mantenimiento del funcionamiento correcto de los equipos de Munters.