Sensores

Medidor de agua

Los medidores de agua que utilizan el principio multichorro son los mejores instrumentos de medición de caudal, con una larga vida útil y la mejor relación calidad-precio.

Aspectos destacados

  • La única pieza móvil, el impulsor, está en contacto con el agua para minimizar el desgaste y maximizar la fiabilidad
  • Registros sellados accionados magnéticamente
  • La opción de acero inoxidable/vidrio encapsulado está garantizada incondicionalmente contra el empañamiento
  • Disponible en varios tamaños (de 0,75 a 2 in)

Productos en esta serie

ModeloPeso (kg)Rango de temperatura de funcionamiento (°C)Manual del usuario
RWM10 to 50Ver

TítuloEnlace de descarga
AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdfManual de usuarioInglésVer
RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdfManual de usuarioInglésVer
RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdfManual de usuarioInglésVer