Aplicaciones y controladores
Rotem Platinum
El sistema Rotem Platinum de Munters se encuentra entre las unidades de climatización más avanzadas de la industria avícola y proporcionan a los agricultores amplias capacidades de gestión.
Aspectos destacados
- Pantalla estándar o táctil fácil de usar
- Acceso remoto y alarmas en tiempo real
- Soporte en varios idiomas
- Admite un número ilimitado de dispositivos y básculas
- Opciones de carcasa de alta resistencia o montaje en panel
- Compatible con la tecnología de motores Munters Drive y EC
Productos en esta serie
| Modelo | Anchura × profundidad × altura (mm) | Peso (kg) | Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | Manual del usuario |
|---|---|---|---|---|
| Rotem ONE | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | |
| Rotem Pro | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 |
| Título | Enlace de descarga | ||
|---|---|---|---|
| Rotem Pro Install EN R2.3 116472 MUR.pdf | Manual de instalación | Inglés | Ver |
| PP Rotem1 Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Manual de instalación | Portugués | Ver |
| PP Rotem1 Pro Install KO R1.5 116802 B.pdf | Manual de instalación | Coreano | Ver |
| Rotem Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | Manual de instalación | Portugués | Ver |
| Platinum Touch Rotem One User Standard EN R1.9 V724 117550.pdf | Manual de usuario | Inglés | Ver |
| Platinum Pro Rotem Pro User STND R1.8 V624 117684 B.pdf | Manual de usuario | Inglés | Ver |