Sistemas de deshumidificación
Serie de ICA
Integren fácilmente el control de la humedad y la temperatura en sus edificios o procesos de fabricación con la ICA de Munters. Este deshumidificador avanzado combina la deshumidificación desecante con otros componentes de aire acondicionado, proporcionando un sistema muy configurable y de última generación.
Aspectos destacados
- Eficiencia energética para puntos de rocío de +40 a –40 °F
- Pared metálica doble con diseño de metal sin salida para evitar la condensación
- Más fácil de limpiar gracias a sus paredes interiores lisas
- Aumento de la productividad
- Reducción del consumo de energía con PowerPurge™
- Personalizable para las necesidades de enfriamiento, calefacción y deshumidificación
- PLC de Allen Bradley
- Disponible en diferentes materiales (acero inoxidable, acero galvanizado o plástico)
- Tratamiento previo y posterior configurables
- Sensor de punto de condensación
- Versión para exteriores
- PowerPurge
- Ventiladores de proceso
- Regeneración (gas, electricidad, agua caliente, vapor, calor)
- Regeneración (gas, electricidad, vapor, calor)