Flujo horizontal

DH

Dejen que los desnebulizadores DH de Munters eliminen eficazmente las gotas de líquido de las corrientes de gas horizontales con una alta carga de humedad. Estos separadores tipo aspa energéticamente eficientes mejoran la productividad del proceso a la vez que reducen las emisiones y la huella de carbono.

Aspectos destacados

  • Gran eficiencia de separación para un alto volumen de líquido
  • Resistencia a la corrosión
  • Bajo mantenimiento
  • Una larga vida útil
  • Amplio rango de velocidad de entrada
  • Amplia variedad de perfiles
  • Longitudes personalizadas

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
Perfil del separador de gotas DH 2100Ver
DH 2100-FGDVer
Perfil del separador de gotas DH 2500
Perfil del separador de gotas DH 4200Ver
Perfil del separador de gotas DH 4300Ver
Desnebulizador DH 5000Ver