Would you prefer to visit the website in this country and language?

TURBOdek

Produzca más electricidad refrigerando la temperatura de entrada de aire para aplicaciones de turbinas de gas con los materiales de enfriamiento evaporativos TURBOdek de Munters. La optimización del rendimiento de la turbina de gas mediante el uso de este material de celulosa patentado aumenta el rendimiento y la eficiencia de la turbina de gas hasta en un 20 %, a la vez que reduce el consumo de combustible.

Highlights

  • Hasta un 20 % de aumento de la potencia de salida de la turbina
  • Protección de la turbina de gas y otros equipos
  • Reducción de emisiones
  • Limpieza y mantenimiento sencillos
  • Alta resistencia y durabilidad
  • Larga vida útil de los materiales
  • Certificación GREENGUARD Gold

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
TURBOdekVer

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
TURBOdek-PS-EN-202202productsheetinglésVer