Paquete aleatorio
Super Saddle
Mejoren la distribución de gases y líquidos, reduzcan la caída de la presión y los costes operativos y aumenten la eficiencia de la separación con Super Saddle de Munters. Con una mayor área de superficie en comparación con los asientos convencionales, este embalaje de la torre aleatorio mejora significativamente el rendimiento de la transferencia de masa.
Highlights
- Aumento de la eficiencia de la separación
- Ahorro de energía
- Reducción de la caída de la presión
- Reducción de los costes operativos
- Disponible en tamaños personalizados de 6 a 75 mm
Productos en esta serie
Modelo | Superficie (m2/m3) | Oquedad (%) |
---|---|---|
Super Saddle de plástico n.º 1 | 199 | 90 |
Super Saddle de plástico n.º 2 | 105 | 93,3 |
Super Saddle de plástico n.º 3 | 89 | 94 |
Saddle de cerámica de 1 in | 255 | 73 |
Saddle de cerámica de 1,5 in | 176 | 74 |
Saddle de cerámica de 2 in | 120 | 75 |