Paquete aleatorio
Tall-Pak
El embalaje aleatorio Tall-Pak® de Munters logra una eficiencia de transferencia de masa comparable a la de los anillos Pall estándar con una caída de presión menor. Su relación de aspecto 1:1, su mayor área de superficie interfacial para la distribución de gases y líquidos y sus nervaduras adicionales lo convierten en uno de los embalajes aleatorios de tipo anillo más eficientes.
Highlights
- Menor caída de la presión pero la misma eficiencia que los anillos Pall
- Mayor área interfacial para el contacto de gases y líquidos
- Mayor resistencia mecánica
- Lechos más finos y altos que con los anillos Pall
- Menores costes de adquisición que los anillos Pall
Productos en esta serie
Modelo | Superficie (m2/m3) | Oquedad (%) |
---|---|---|
Tall-Pak n.º 1 (30 mm) | 171 | 96,5 |
Tall-Pak n.º 1.5 (45 mm) | 118 | 97 |
Tall-Pak n.º 2 (60 mm) | 84 | 97,8 |
Tall-Pak n.º 3 (90 mm) | 57 | 98 |