Kits de mantenimiento de Munters para los deshumidificadores de la serie ML
Gracias a nuestros más de 60 años de experiencia en climatización, Munters ha seleccionado cuidadosamente kits de mantenimiento que garantizarán que su deshumidificador ML siga funcionando con el máximo rendimiento, evitando costosos tiempos de inactividad por averías.
Ventajas del kit de mantenimiento de la serie ML
- Todas las piezas necesarias para mantener su equipo funcionando de forma óptima a lo largo del tiempo
- Probados y validados por Munters para garantizar un rendimiento óptimo
- Piezas originales de alta calidad
- Mayor productividad gracias a la reducción del tiempo de reparación
- Menor riesgo de tiempo de inactividad al disponer de piezas de repuesto críticas a mano
- Incluidos en el plan de mantenimiento preventivo de Munters
- Los componentes premontados ahorran tiempo durante la sustitución in situ

Todo lo que necesitan en un solo kit
Munters ha diseñado y preparado una amplia variedad de kits de mantenimiento para su unidad ML. Llevar a cabo el mantenimiento preventivo con un kit de mantenimiento garantiza que todas las piezas relevantes se cambien simultáneamente utilizando piezas de repuesto de Munters de alta calidad. De esta forma, su unidad ML funcionará con el máximo rendimiento y podrán evitar costosos tiempos de inactividad provocados por averías.
Elijan su kit de mantenimiento ML
Kit de seguridad
Obtendrán componentes clave que garantizan un funcionamiento seguro de su unidad ML, incluidos sensores que detectan posibles fallos del sistema.

Kit de piezas móviles/giratorias
Sustituyan las piezas móviles antes de que se dañen por el desgaste. Las piezas de repuesto de Munters cuidadosamente seleccionadas que incluye el kit de piezas móviles/giratorias garantizan que su unidad funcione al máximo rendimiento.

Kit de piezas eléctricas
Los principales componentes eléctricos se desgastan debido a los numerosos años de exposición a altas corrientes. Sustitúyanlos por el kit de piezas eléctricas para garantizar un funcionamiento seguro.

Kit de piezas del rotor
El rotor desecante es el corazón de la unidad ML. Mantenerlo funcionando al 100 % es crucial, por lo que deben sustituir las piezas desgastadas del rotor con el kit de piezas del rotor, que incluye el casete del rotor y una conexión flexible para una sustitución sin riesgos.

En lugar de tener cientos de piezas de repuesto, ofrecemos un puñado de kits que contienen las piezas críticas necesarias para nuestros clientes. Al sustituir todas las piezas con un solo kit, se ahorra tiempo y ayudamos a los clientes a evitar paradas y a maximizar el tiempo de actividad.
José Guzmán, Jefe de servicio técnico en España y Portugal
Munters