Eficiencia energética
Ahorren dinero y energía y protejan el medioambiente
Obtengan la solución más eficiente energéticamente para el control de la humedad con la deshumidificación desecante de Munters. La mejor tecnología de rotor de su clase garantiza una eficiencia hasta un 100 % superior en la adsorción de agua, y la tecnología Power Purge™ de Munters puede reducir el consumo de energía en hasta un 30 %. Ahorren dinero y reduzcan su huella de carbono con Munters.

Liberen la eficiencia energética con la deshumidificación industrial de Munters
En los entornos industriales actuales, la eficiencia energética es una preocupación muy importante. Aunque la calefacción se suele utilizar para regular la humedad aumentando la temperatura en almacenes y espacios interiores, puede consumir entre 7 y 10 veces más energía, lo que aumenta drásticamente los costes. La deshumidificación industrial es una alternativa mejor y más eficiente energéticamente.
En Munters, ofrecemos deshumidificadores desecantes industriales avanzados, diseñados para proporcionar la máxima eficiencia energética y el máximo ahorro. Nuestros deshumidificadores de gama alta están diseñados para ofrecer las siguientes ventajas, en comparación con las soluciones de calefacción tradicionales:
- Alta tasa de eliminación de la humedad con costes energéticos reducidos: Los deshumidificadores de Munters están diseñados para eliminar más humedad y, al mismo tiempo, reducir sus costes energéticos.
- Funcionamiento eficiente: Nuestros sistemas de deshumidificadores desecantes industriales utilizan el calor residual del condensador para regenerar el rotor desecante, lo que hace que su funcionamiento sea sencillo y eficiente.
- Gastos de los equipos más bajos: Gracias a las economías de escala, los diseños modulares y el uso de rotores desecantes, pueden reducir los gastos de los equipos y disfrutar de un rendimiento más uniforme en su entorno industrial.
Pásense a la deshumidificación industrial de Munters y consigan un ahorro energético significativo. Digan adiós a las facturas de electricidad elevadas y den la bienvenida a un confort y una eficiencia óptimos.
Sistemas a medida que permiten ahorrar energía
Munters ofrece soluciones de climatización energéticamente eficientes, diseñadas a medida para aplicaciones con necesidades exigentes de deshumidificación. El nuevo DSS Pro es un ejemplo excelente, ya que integra un rotor optimizado a medida y características energéticamente eficientes, como su innovadora carcasa AirPro. El DSS Pro reduce el consumo de energía en hasta un 30 % y está diseñado para una transición fluida hacia fuentes de energía renovable.

Opciones de purga de Munters adaptadas a cada aplicación
Munters ofrece varias opciones de purga para mejorar la eficiencia del deshumidificador. Nuestra purga con recuperación de energía reduce al mínimo la energía de reactivación, mientras que los sectores de purga por punto de condensación y purga con eficiencia energética aumentan la capacidad y el rendimiento del rotor sin consumir energía adicional.