Eliminación de disolventes contaminantes para un entorno más saludable
Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) contribuyen al smog a nivel del suelo, lo que supone riesgos para la salud de sus empleados y de su comunidad. Las tecnologías de reducción de COV de zeolita de Munters proporcionan soluciones fiables, energéticamente eficientes y rentables para eliminar los disolventes del aire.
Los COV son emitidos por productos químicos industriales, disolventes, alcoholes y productos derivados del petróleo, como la gasolina, que producen vapores a temperatura ambiente. Cuando se liberan, se combinan con los óxidos de nitrógeno existentes, en presencia de la luz del sol y el calor, para formar ozono atmosférico, o «smog». Los equipos de reducción de COV de Munters pueden eliminar estos contaminantes de la corriente de aire de salida, evitando que se liberen a la atmósfera. Nuestros concentradores de zeolita fiables, rentables y energéticamente eficientes permiten ahorrar dinero y energía y ayudan a suministrar aire limpio al mundo.
Recursos
Tecnología de reducción de COV de zeolita de Munters
La estructura molecular básica de la zeolita es un tetraedro, o pirámide, formado por óxidos de silicio (SiOn). El tetraedro tiene un átomo de silicio en el centro y un átomo de oxígeno en cada esquina. Las zeolitas están unidas entre sí por átomos de oxígeno. Las zeolitas unidas forman poros, cuyo tamaño está determinado por el número de moléculas de zeolita unidas entre sí.
Según el número de uniones y de los iones alcalinos presentes en la estructura cristalina, se forman varios tipos de zeolitas, todas con diferentes tamaños de poro. El tamaño de los poros también determina qué COV se pueden adsorber.
Los equipos de reducción de COV de zeolita de Munters utilizan una combinación de zeolitas hidrófobas con diferentes tamaños de poro. Esta mezcla permite la adsorción de una amplia variedad de disolventes orgánicos. Estas zeolitas hidrófobas adsorben la mayoría de los disolventes disponibles en el mercado.
Un poro de zeolita ejerce una fuerza de atracción débil sobre un COV y lo retiene. Esta fuerza de atracción física débil entre compuestos químicamente neutros se conoce como la fuerza de Van der Waals. El COV permanecerá en el poro hasta que se caliente, momento en el que la zeolita lo liberará al aire.
Cuando el aire cargado de COV fluye a través de las moléculas de zeolita, la zeolita actúa como un filtro inverso o tamiz molecular, capturando los compuestos que se pueden adsorber y permitiendo que los compuestos que son demasiado grandes fluyan a través de ella.
Las soluciones de Munters:
- Protejan la salud de los empleados y la comunidad circundante
- Cumplan la legislación y eviten sanciones
- Eviten la corrosión en plantas y edificios
- Mejoren sus credenciales de sostenibilidad
Cómo funciona un concentrador de COV de Munters
El aire de proceso entra en el sistema, las partículas se filtran y los compuestos orgánicos volátiles (COV) son absorbidos por un rotor de zeolita. Un ventilador de proceso extrae el aire a través del rotor, liberando aire limpio. Mientras tanto, una corriente de aire caliente elimina y concentra los COV, regenerando el rotor para una absorción continua de estos compuestos. En última instancia, los COV concentrados se trasladan a un oxidante térmico para su destrucción segura.

Otras Clean technologies de Munters
Los desnebulizadores de Munters evitan que las gotas que contienen contaminantes se escapen al medioambiente, ayudándoles a cumplir los requisitos normativos y a evitar sanciones. También capturan el disolvente líquido, lo que minimiza el coste de limpieza de los gases. La tecnología de transferencia de masa de Munters separa los componentes químicos y facilita la extracción de líquidos.
Productos - Reducción de compuestos orgánicos volátiles

Soluciones para el control de la contaminación del aire y la reducción de los COV

Soluciones para el control de la contaminación del aire y la reducción de los COV

Soluciones para el control de la contaminación del aire y la reducción de los COV

Soluciones para el control de la contaminación del aire y la reducción de los COV
Casos y aspectos destacados

Servicios profesionales para equipos de reducción de COV
Nuestros técnicos experimentados les ayudan a asegurarse de que su equipo funciona y tiene el máximo rendimiento. Los servicios de Munters ofrecen una amplia gama de servicios, desde la instalación hasta los contratos de mantenimiento y el mantenimiento preventivo. Dado que el equipo de reducción de COV suele ser grande y se adapta a los requisitos específicos de sus instalaciones, también ofrecemos actualizaciones para alargar aún más la vida útil del equipo. Confíen en nuestros profesionales para que les ayuden a suministrar aire limpio de forma fiable y energéticamente eficiente.

Asistencia para la reducción de COV
¿Buscan una nueva solución para la reducción de COV? ¿Están buscando asesoramiento sobre su instalación actual o tienen alguna pregunta relacionada con el tema? Gracias a nuestra larga experiencia sobre el terreno y a la estrecha colaboración con nuestros clientes, pueden confiar en nosotros. Pónganse en contacto con nosotros para garantizar el éxito de su proyecto de reducción de COV.