Optimización de la producción de huevos

El seguimiento y la supervisión digitales en las granjas de ponedorasfavorecen una mejor producción de huevos, una reducción de los residuos, una mayor eficiencia y una mejor gestión de la salud de los animales. La supervisión y el análisis de datos de la producción de huevos, del consumo de alimento y agua, de la temperatura y de la humedad en tiempo real ayudan a optimizar la explotación y permiten tomar decisiones fundamentadas, aumentando la rentabilidad y el bienestar de los animales.

La clave para maximizar el rendimiento de las ponedoras
El controlador Rotem ONE de Munters ofrece supervisión y control del ambiente de la granja de ponedoras en tiempo real.
Los algoritmos y el modelado predictivo permiten realizar ajustes precisos y automatizados de la temperatura, la humedad, la calidad del aire y la iluminación con el fin de optimizar las condiciones de vida de los animales. Esto provoca un aumento de la producción de huevos, un mejor índice de conversión de alimento y una reducción de los niveles de estrés.
Descubran nuestras soluciones digitales para granjas de ponedoras
Optimización de la recogida y clasificación de huevos
En instalaciones de gran tamaño, el procesamiento de huevos puede requerir mucho tiempo y mano de obra. Por eso es importante contar con un sistema de recogida y clasificación de huevos bien organizado.
Un contador digital de huevos es un componente crucial para garantizar la eficiencia de la recogida y clasificación de huevos. Al contar y hacer un seguimiento preciso del número de huevos recogidos, permite un mejor registro y una mejor visión en tiempo real, detectando diferencias en la producción y respondiendo rápidamente a fallos y enfermedades. El sistema digital también agiliza el proceso de recogida de huevos, lo que hace que sea más eficiente y reduce la posibilidad de errores.

Supervisen de forma eficiente los costes, la conversión de alimento y la calidad de los huevos de sus gallinas con Amino
Tomen el control de su explotación con un seguimiento del coste por gallina, la conversión de alimento, el tamaño de los huevos y la calidad de cada granja. Con las funciones avanzadas de Amino, pueden predecir la producción y comparar cada factor alimenticio con los KPI de la producción de huevos. Manténganse informados y optimicen sus procesos con Amino de MTech Systems.

Índice de conversión de alimento (FCR) de ponedoras
Los costes de los piensos para los animales representan el 60-70 % del gasto total de los productores. Estos costes se ven afectados por el rendimiento de la climatización a través del índice de conversión de alimento (FCR). Existe una correlación explícita entre el mantenimiento de las condiciones ambientales interiores correctas para evitar cambios de temperatura y optimizar el FCR