Deshumidificadores para salas secas de baterías de iones de litio para un entorno de producción perfecto

Independientemente de si se trata de un pequeño laboratorio de investigación y desarrollo, un microentorno o una gran planta de producción, pueden lograr un control óptimo de la humedad y maximizar la producción de baterías de iones de litio con las soluciones de deshumidificadores para salas secas de Munters.

No todas las baterías se fabrican igual

La demanda de baterías de iones de litio no deja de crecer. Desde vehículos híbridos y eléctricos hasta teléfonos móviles, ordenadores portátiles y dispositivos médicos, los fabricantes de baterías se ven presionados para aumentar su capacidad, a la vez que desarrollan baterías con más capacidad de almacenamiento, una mayor durabilidad y una carga más rápida.

Controlar la humedad de bajo punto de rocío en salas secas de baterías es esencial para garantizar la máxima calidad de producción, el mayor tiempo de actividad y espacios de trabajo seguros. Los deshumidificadores para salas secas de Munters proporcionan un control de la humedad eficiente y constante, lo que garantiza un rendimiento estable durante todo el año. Al alcanzar puntos de rocío de entre –40 y –70 °C [–40 y –94 °F] o incluso inferiores, los deshumidificadores para salas secas de Munters reducen sus costes energéticos en hasta un 30 % y son ideales para la producción de baterías de iones de litio.  

Recursos