Would you prefer to visit the website in this country and language?

Accesorios para ventiladores

FI

El ventilador FI tiene un panel aislante de poliestireno de 25 mm, protegido por una lámina de plástico con núcleo hueco resistente a los rayos UV y rodeado por una carcasa metálica de acero galvanizado con revestimiento epoxi.

Highlights

  • Reducción de la pérdida de calor mediante ventiladores hasta 7 veces
  • Ahorro de costes gracias a la reducción del coste de calefacción
  • Instalación rápida y fácil
  • El kit FI incluye todos los accesorios necesarios para la instalación

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
FI36Ver
FI50Ver