Would you prefer to visit the website in this country and language?

Calentadores

GA

Los calentadores de aire GA de Munters proporcionan una calefacción eficiente y rentable para aplicaciones en granjas e invernaderos. Con una eficiencia térmica del 100 %, estos calentadores de aire fáciles de usar optimizan el consumo de energía y los costes de funcionamiento.

Highlights

  • Eficiencia térmica del 100 % para un consumo optimizado de la energía
  • Funciona con GLP, butano o propano
  • Instalación y funcionamiento sencillos
  • Construcción de acero inoxidable robusta y duradera
  • Válvula solenoide doble para controlar la seguridad y el suministro de gas
  • Interruptor de seguridad para evitar el sobrecalentamiento
  • Sensor de presión para detectar cualquier obstrucción en el caudal de aire

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
GA30
GA95t