Aplicaciones y controladores
GreenField
Los controladores GreenField de Munters optimizan el rendimiento y la calidad de los cultivos en invernaderos y campos abiertos mediante la automatización de los sistemas de riego y fertirrigación.
Aspectos destacados
- Automatización rentable
- La interfaz fácil de usar simplifica la configuración y la programación
- Las alarmas en tiempo real mantienen a los agricultores informados sobre posibles problemas
- La aplicación GreenField garantiza un acceso ininterrumpido a las operaciones
Productos en esta serie
| Modelo | Anchura × profundidad × altura (mm) | Peso (kg) | Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | Rango de suministro eléctrico | Hoja de producto | Manual del usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| Aplicación GreenField y CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Ver | |
| Controlador GreenField DC | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| Sistema Green RTU | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Ver |
| Título | Enlace de descarga | ||
|---|---|---|---|
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Instrucciones de montaje | Inglés | Ver |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Instrucciones de montaje | Italiano | Ver |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Instrucciones de montaje | Inglés | Ver |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Instrucciones de montaje | Italiano | Ver |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Instrucciones de montaje | Inglés | Ver |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Instrucciones de montaje | Inglés | Ver |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Instrucciones de montaje | Inglés | Ver |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Instrucciones de montaje | Inglés | Ver |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Manual de instalación | Inglés | Ver |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Manual de instalación | Inglés | Ver |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Manual de instalación | Inglés | Ver |
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Manual de usuario | Inglés | Ver |