Aplicaciones y controladores
Rotem Trio
Rotem Trio de Munters gestiona todos los aspectos del ambiente de la granja, garantizando la mejor calidad del aire de su categoría y el bienestar de los animales, a la vez que prepara la gestión de la granja para el futuro con tecnologías IoT.
Aspectos destacados
- Garantiza un crecimiento superior y el bienestar de los animales y las aves
- Proporciona seguridad y una gestión remota avanzada
- Servicios de agricultura de precisión basados en la nube y preparados para IoT
- Aplicación TrioAir en tiempo real fácil de usar
- Se conecta a la infraestructura LAN estándar
Productos en esta serie
| Modelo | Anchura × profundidad × altura (mm) | Peso (kg) | Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | Rango de suministro eléctrico | Hoja de producto | Manual del usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotem Trio Swine | 323 x 141 x 407 | 11 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC | ||
| Rotem Trio Poultry | 323 x 141 x 407 | 4,3 | 0 to 50 | 100 - 240 VAC |
| Título | Enlace de descarga | ||
|---|---|---|---|
| TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdf | Manual adicional | Inglés | Ver |
| TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdf | Manual de instalación | Español | Ver |
| TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdf | Manual de instalación | Portugués | Ver |
| TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdf | Manual de instalación | Italiano | Ver |
| TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdf | Manual de instalación | Ruso | Ver |
| TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdf | Manual de instalación | Danés | Ver |
| TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdf | Manual de instalación | Sueco | Ver |
| TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdf | Manual de instalación | Chino (Simplificado) | Ver |
| TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdf | Manual de instalación | Español | Ver |
| TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdf | Manual de instalación | Portugués | Ver |
| TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdf | Manual de instalación | Italiano | Ver |
| TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdf | Manual de instalación | Chino (Simplificado) | Ver |
| TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdf | Manual de instalación | Sueco | Ver |
| TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdf | Manual de instalación | Inglés | Ver |