Deshumidificadores portátiles
ComDry NX
Munters presenta con orgullo la serie ComDry NX completamente actualizada con un nuevo controlador que incluye Modbus y comunicación por cable: una gama de deshumidificadores extremadamente fiables y portátiles con una capacidad de secado superior, un diseño ligero y un 20 % más eficiente energéticamente que la mayoría de los de la competencia. Todas las unidades cuentan con un sistema de control plug&play con pantalla gráfica, un potente motor de accionamiento, conexión inalámbrica AirC, alertas de mantenimiento y contador de kWh. Estos deshumidificadores, los mejores de su categoría, crean el clima perfecto en diversas aplicaciones.
Aspectos destacados
- Compacto y ligero
- Controlador avanzado con ModBus
- Sensor de humedad y temperatura
- kWh y otros contadores de horas
- Energéticamente eficiente
- Opciones para el control remoto y los sensores AirC Wireless de Munters
Productos en esta serie
| Modelo | Anchura × profundidad × altura (mm) | Peso (kg) | Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | Caudal de aire máximo (m3/h) | Hoja de producto | Manual del usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComDry NX 190Y | 445 x 270 x 381 | 11 | -20 to +40 | 190 | ||
| ComDry NX 210X | 445 x 270 x 571 | 14,3 | -20 to +40 | 210 | ||
| ComDry NX 160L | 445 x 270 x 571 | 15,6 | 0 to +40 | 150 | ||
| ComDry NX 170L | 445 x 270 x 571 | 15,7 | 0 to +40 | 150 |