Deshumidificadores independientes

MCD

Fiable y robusta, la serie MCD de Munters incluye deshumidificadores desecantes autónomos con el rotor de gel de sílice de alto rendimiento de Munters. Cumple con los requisitos industriales y comerciales para ofrecer un control de la humedad eficaz, eficiencia energética y un rendimiento excepcional.

Aspectos destacados

  • Configuración sencilla
  • Energéticamente eficiente
  • Deshumidificación entre –20 °C y 40 °C
  • Control de la humedad modulante con un sensor de temperatura del aire húmedo
  • Comunicación y control externo opcionales
  • Filtro estándar y alarmas de parada de rotor
  • Alarmas externas de servicio e indicador de funcionamiento

Productos en esta serie

ModeloHoja de productoManual del usuario
MCD100
MCD120
MCD140
MCD155

AirC Wireless

Controladores y accesorios para automatización

AirC Connect

Controladores y accesorios para automatización

TítuloEnlace de descarga
Manual_MCDG_ES.pdfManual de usuarioEspañolVer
Manual_MCDE_RU.pdfManual de usuarioRusoVer
Manual_MCDG_DE.pdfManual de usuarioAlemánVer
Manual_MCDE_DE.pdfManual de usuarioAlemánVer
Manual_MCDG_FR.pdfManual de usuarioFrancésVer
Manual_MCDE_FI.pdfManual de usuarioFinésVer
Manual_MCDE_FR.pdfManual de usuarioFrancésVer
Manual_MCDE_SV.pdfManual de usuarioSuecoVer
Manual_MCDE_NL.pdfManual de usuarioNeerlandésVer
Manual_MCDE_EN.pdfManual de usuarioInglésVer
Manual_MCDG_NL.pdfManual de usuarioNeerlandésVer