Deshumidificadores portátiles
MCS
The Munters MCS desiccant dehumidifier effectively removes moisture from the air in open system applications in small industrial, commercial and residential spaces, such as minor archives, containers, waterworks, supply depots, vehicles and defense applications.
Aspectos destacados
- High efficiency dehumidification at -20°C/+40°C
- Robust, reliable and energy-efficient
- Minimal footprint
- Easy to maintain
- Advanced, user-friendly control
- Integrated temperature control alert
Productos en esta serie
| Modelo | Anchura × profundidad × altura (mm) | Hoja de producto | Manual del usuario |
|---|---|---|---|
| MCS300 | 400 x 400 x 605 |
| Título | Enlace de descarga | ||
|---|---|---|---|
| MCS300-PS-SV-200912 | Ficha del producto | Sueco | Ver |
| MCS300-PS-EN-200912 | Ficha del producto | Inglés | Ver |
| MCS300 Accessories-PS-DA-202011 | Ficha del producto | Danés | Ver |
| Filterbox MCS300-PS-DA-202011 | Ficha del producto | Danés | Ver |
| MCS300 C300-PS-DA-201201 | Ficha del producto | Danés | Ver |
| MCS300-PS-DA-201006 | Ficha del producto | Danés | Ver |