Sistemas de deshumidificación
ML Plus
El ML Plus de Munters es un sistema de climatización modular pequeño y energéticamente eficiente con control de la humedad y la temperatura integrado. Este sistema de deshumidificador desecante autónomo probado elimina el vapor de agua de los entornos interiores donde es fundamental preservar materiales valiosos y productos delicados.
Aspectos destacados
- Sistema modular altamente flexible y probado previamente
- Consumo energético bajo
- Carcasa de alta calidad para requisitos higiénicos
- Diseño compacto para ahorrar espacio
- Instalación y acceso para realizar tareas de puesta a punto sencillos, <i>plug</i> <i>&</i> <i>play</i>
- Puesta en marcha rápida
- Compatible con conductos ISO
Productos en esta serie
| Modelo | Caudal nominal de aire (m³/h) | Manual del usuario |
|---|---|---|
| ML Plus | 180 - 3000 |
- Tratamiento previo y posterior configurables
- Conectividad
- Sensor de punto de condensación
- Purga con recuperación de energía (ERP)
- Combinación de filtros M5, G4 o G4/F7
- Aislamiento (con o sin)
- Módulo de baterías de preenfriamiento
- Ventiladores de proceso
- Derivación del sistema