Deshumidificadores portátiles

Serie MK

El deshumidificador MK de Munters elimina la humedad del aire en espacios pequeños utilizando un refrigerante respetuoso con el medioambiente. Esta unidad ligera y portátil mantiene constante la humedad relativa y evita la deshumidificación innecesaria, ajustando automáticamente los parámetros con los datos de los sensores integrados o externos.

Aspectos destacados

  • Control de la humedad inteligente
  • Sensor de RH/T integrado
  • Unidad ligera y portátil
  • Construcción robusta y duradera
  • Alta capacidad de deshumidificación
  • Manejo y mantenimiento sencillos

Productos en esta serie

ModeloRango de temperatura de funcionamiento (°C)Caudal de aire máximo (m3/h)Manual del usuario
MK30D Green3 - 35250
MK2002 - 35342

Kit de fijación para pared MK30, 45 y 60D

Accesorios para entrada de aire

Higrostato

Controladores y accesorios para automatización

Kit de bomba MK30, 45 y 60D

Accesorios para deshumidificación

TítuloEnlace de descarga
MK55 NX-PS-DE-202501Ficha del productoAlemánVer
MK35 NX-PS-EN-202501Ficha del productoInglésVer