Sistemas de deshumidificación

Sistema de climatización MX² Plus

La serie de sistemas de climatización MX2 Plus de Munters consta de sistemas deshumidificadores desecantes autónomos. Regulan la climatización interior en instalaciones de tamaño mediano y en aquellos lugares donde las aplicaciones industriales requieren un procesamiento sensible y un control de la humedad y la temperatura energéticamente eficiente.

Aspectos destacados

  • Aumento de la capacidad de producción.
  • Mejora de la calidad de los productos
  • Higiene segura de los procesos
  • Mejora de la seguridad de los productos
  • Energéticamente eficiente
  • Fácil instalación
  • Un único socio de confianza

Productos en esta serie

ModeloCaudal nominal de aire (m³/h)Manual del usuario
Sistema de climatización MX² Plus3000 - 9500

  • Tratamiento previo y posterior configurables
  • Conectividad
  • Sensor de punto de condensación
  • Purga con eficiencia energética (EEP)
  • Purga con recuperación de energía (ERP)
  • Combinación de filtros M5, G4 o G4/F7
  • Aislamiento (con o sin)
  • Montaje en panel
  • Módulo de baterías de preenfriamiento
  • Ventiladores de proceso
  • Derivación del sistema
  • Controles del sistema
  • Regeneración (gas, electricidad, vapor)
  • Disponible en diferentes materiales (solo unidades independientes), acero inoxidable o acero galvanizado

AirC Connect

Controladores y accesorios para automatización

TítuloEnlace de descarga
MX2 Plus-BR-ES-201604FolletoEspañolVer
MX2 Plus-BR-PL-201902FolletoPolacoVer
MX2 Plus-BR-SV-201510FolletoSuecoVer
MX2 Plus-BR-FR-201512FolletoFrancésVer
MX2 Plus-BR-DE-201902FolletoAlemánVer
MX2 Plus-BR-EN-201511FolletoInglésVer
MX2 Plus-BR-NL-201604FolletoNeerlandésVer
MX2 Plus-BR-IT-201604FolletoItalianoVer

Casos de estudio