Paquete aleatorio
Anillo Pall
Mejoren la distribución de vapor y líquido con una baja caída de la presión con el anillo Pall de Munters. Su diseño abierto y su resistencia a la suciedad garantizan una distribución uniforme, lo que mejora la eficiencia en la separación química dentro de las columnas de transferencia de masa. Esto aumenta tanto la capacidad de la torre como el rendimiento general.
Highlights
- Optimización del rendimiento del proceso
- Mejora del rendimiento de las torres empaquetadas
- Rendimiento rentable y predecible
- Distribución uniforme de vapor y líquido
Productos en esta serie
Modelo | Superficie (m2/m3) | Oquedad (%) |
---|---|---|
Anillo Pall de 10 mm (3/8 in) | 482 | 92,8 |
Anillo Pall de 16 mm (5/8 in) | 344 | 93,1 |
Anillo Pall de 25 mm (1 in) | 206 | 94,8 |
Anillo Pall de 38 mm (1,5 in) | 130 | 96 |
Anillo Pall de 50 mm (2 in) | 102 | 95,9 |
- Disponible en diferentes materiales (acero inoxidable, acero galvanizado o plástico)