Paquete estructurado
Embalaje estructurado ME-II
Confíen en el embalaje estructurado ME-II de Munters para una separación eficiente de vapor y líquido que garantiza una baja caída de la presión y un rendimiento constante en aplicaciones de transferencia de masa. Personalicen el área de la superficie o el tamaño de la ondulación para optimizar el rendimiento. Este embalaje es una solución rentable para una separación eficaz.
Highlights
- Rendimiento predecible
- Caída de presión baja
- Gran eficiencia
- Versatilidad
- Mejora de la relación de reducción
Productos en esta serie
Modelo | Superficie específica (m2/m3) |
---|---|
ME-II 65 | 65 |
ME-II 125 | 125 |
ME-II 170 | 170 |
ME-II 200 | 210 |
ME-II 250 | 250 |
ME-II 350 | 350 |
ME-II 500 | 500 |
ME-II 750 | 750 |
- Alto rendimiento (tipo «X») o estándar (tipo «Y»)