Depuradores de aire de salida
Lavamatic
Reduzcan las emisiones de polvo y amoníaco del aire de salida de las granjas de aves y cerdos con el limpiador de tambor Lavamatic de Munters. En las granjas de cerdos permite reducir los malos olores con una fase biológica adicional. Este módulo completo y prefabricado está disponible en dos tamaños (50 000 y 100 000 m3/h) y ayuda a los productores a cumplir las normativas medioambientales.
Highlights
- Minimiza las emisiones de amoníaco en más del 80 %
- Elimina hasta el 90 % del polvo del aire de salida
- Reduce los malos olores a <300 GE/m3
- Bajo consumo de energía y funcionamiento muy seguro
- Mantenimiento reducido y limpieza sencilla
- Exclusivo tambor de lavado giratorio
Productos en esta serie
Modelo | Hoja de producto |
---|---|
Lavamatic | Ver |