MVP
Los paneles de ventilación de Munters son la solución perfecta para proporcionar ventilación natural en los establos de ganado a fin de aumentar el bienestar de los animales y el rendimiento de la producción. El MVP ofrece una excelente combinación de ventilación y control de la luz.
Highlights
- Caudal de aire óptimo para una ventilación mínima en frío
- Proteja al ganado de las corrientes de aire y las inclemencias del tiempo
- Reducción de la pérdida de temperatura en el interior durante los días de invierno
- Material de láminas de PC Lexan de doble pared de 10 mm, resistente a los rayos UV
- Transparencia óptima
- Secciones de 3 m de ancho y altura de apertura variable de hasta 1,4 m
- Panel ligero que se instala fácilmente en las paredes
Productos en esta serie
Modelo | Hoja de producto |
---|---|
MVP, MVP-S | Ver |