Conducto de aire de salida
Evacúen eficazmente el aire interior estancado y contaminado al exterior con el conducto de aire de salida de Munters. Este sistema de aire de salida para granjas de cualquier tamaño permite ahorrar energía y proporciona un ambiente respetuoso con los animales.
Highlights
- Amplia variedad de diámetros de conducto
- Capacidad de aire de 5000 m3/h (2900 cfm) a 52 000 m3/h (30 600 cfm)
- Reducción del ruido de hasta 12 dB(A)
- Evita la condensación con un aislamiento de 0,022 W/mK
- Capas de recubrimiento de poliéster reforzado
- Resistente a los productos químicos y fácil de limpiar
Productos en esta serie
Modelo | Hoja de producto |
---|---|
Conducto de aire de salida |