Extracción
ED HE
Eficientes energéticamente, robustos y fiables, los extractores de aire de caja de Munters ofrecen un rendimiento excelente en cualquier aplicación de ganadería o invernaderos.
Highlights
- Alta capacidad del caudal de aire
- Solución energéticamente eficiente
- Bajo mantenimiento
- Durabilidad superior con el revestimiento Munters Protect
- Adecuado para ventilación mínima y ventilación de transición
Productos en esta serie
Modelo | Diámetro de la hélice (mm) | Tipo de motor | Presión estática máx. (Pa) | Hoja de producto | Manual del usuario |
---|---|---|---|---|---|
ED24HE | 610 | Ac | 50 | ||
ED30HE | 770 | Ac | 50 | ||
ED36HE | 915 | Ac, Ec | 50 |