Would you prefer to visit the website in this country and language?

EMS

Los sistemas de circulación de aire EMS de Munters satisfacen las demandas de ventilación en explotaciones de aves (pollos de engorde y ponedoras) y granjas de vacas lecheras. Estos ventiladores potentes y eficientes ofrecen un flujo de aire excepcional, un consumo de energía reducido y un ambiente cómodo para animales y los operarios.

Highlights

  • Durabilidad superior con el revestimiento Munters Protect
  • Instalación y mantenimiento sencillos
  • Alta capacidad del caudal de aire
  • Consumo de energía reducido
  • Disponible en diferentes tamaños: 30, 36 y 50 in
  • EMS50 cuenta con un motor de alto rendimiento que cumple las normas de la UE

Productos en esta serie

ModeloHoja de productoManual del usuario
EMS501270Ac, EcVer

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
AGH_Assembling_EMS50.pdfAssemblyInstructioninglésVer
E-line-BR-EN-202504brochureinglésVer